用途
密閉型ソリューション
トラックからトラクタ、オートバイからレクリエーション車両まで、TE の環境的に密閉された製品は、取り付けた車両と同じように厳格に動作します。
TE は、最も厳しく過酷な環境で用いられるコネクタと相互接続システムの世界的リーダです。 当社のインテリジェントでありながら堅牢なソリューションおよび技術は、高振動で極端な温度の特性を持つ用途で安全に機能します。 当社は、長期間の環境曝露に耐えられる堅牢なすべて金属製のコネクタ ボディと耐腐食性の熱可塑性シェルを提供しています。湿気、浸漬、および化学薬品の曝露を含め、すべての気候環境から密閉されています。安全なロック機構は衝突、振動、衝撃に耐え、電気導通を確実に維持します。業界をリードする製品には次のものがあります。
HD30 コネクタ
HD30 は、クイック コネクト/ディスコネクト バイオネット結合、単一ホール バルクヘッド取り付け、シリコン シール、後部挿入と後部取り外しができる接続システムなどの特長を備えています。

表面実装抵抗器
表面実装型抵抗器は小さな長方形のセラミック体で、両端が銀の導電エッジになっています。より一般的なアキシャル リード抵抗器と機能面では同じですが、電力損失をより低く抑えられる上、多くの場合で浮遊インダクタンスやキャパシティも低減できます。

DT コネクタ
DT コネクタは、実績のある信頼性と堅牢な品質をお届けします。フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、設計の柔軟性など、すぐれた設計上の特長を備えています。

スルーホール抵抗器
スルーホール抵抗器は、実験用回路板に固定したり、手作業や流動はんだでプリント基板 (PCB) にはんだ付けしたりできる屈曲可能な長いリード線を備えた、固定抵抗器です。スルーホール型抵抗器は、回路内の電流量を低減するために使われます。通常は、カーボン フィルム、金属フィルム、金属酸化皮膜、厚膜、または巻線を用いて製造されます。

DRB コネクタ
DRB コネクタは、バルクヘッド用途に最適なヘビー デューティー コネクタです。各種電線サイズ、また 48 極、60 極、102 極、および 128 極といった多極にも対応しています。

シャーシ マウント型抵抗器
シャーシ マウント型抵抗器は、放熱と冷却を促進するよう設計されています。この抵抗器は、巻線抵抗器の技術を用いて製造されており、セラミック コアが射出成型アルミニウム製シャーシ マウント ハウジング内に成形されているのが特徴です。



LEAVYSEAL コネクタ
LEAVYSEAL コネクタは、トラック業界の厳しい要件に対応できるように開発されています。この完全防水されたコネクタ シリーズは、実績ある AMP MCP 端子の利点と多極コネクタの堅牢性、嵌合性を併せ持っています。

押しボタン スイッチ
押しボタン スイッチはラッチ機能のないモメンタリ スイッチであり、ボタンを押すと、電気回路内の電流に一時的な変化が生じます。その後、スイッチはスプリングによってすぐに元の位置に戻ります。


スナップ アクション スイッチ
スナップ アクション スイッチは、ある位置から別の位置に接点を高速移動させるメカニカル スイッチです。スナップ アクション スイッチは「マイクロ スイッチ」とも呼ばれ、接点にはモメンタリ タイプと接触維持タイプがあり、サイズはサブミニチュア/ミニチュア/標準からお選びいただけます。

TE Connectivity (TE) は、ますます複雑で高度になる今日の機器やアプリケーションにおける世界的リーダーです。当社の堅牢なセンサ、端子、コネクタ、リレー、ハイブリッドおよび E モビリティ ソリューションの包括的なポートフォリオは、二輪車業界の過酷な条件に耐えられるように設計されています。

用途
密閉型ソリューション
トラックからトラクタ、オートバイからレクリエーション車両まで、TE の環境的に密閉された製品は、取り付けた車両と同じように厳格に動作します。
TE は、最も厳しく過酷な環境で用いられるコネクタと相互接続システムの世界的リーダです。 当社のインテリジェントでありながら堅牢なソリューションおよび技術は、高振動で極端な温度の特性を持つ用途で安全に機能します。 当社は、長期間の環境曝露に耐えられる堅牢なすべて金属製のコネクタ ボディと耐腐食性の熱可塑性シェルを提供しています。湿気、浸漬、および化学薬品の曝露を含め、すべての気候環境から密閉されています。安全なロック機構は衝突、振動、衝撃に耐え、電気導通を確実に維持します。業界をリードする製品には次のものがあります。
HD30 コネクタ
HD30 は、クイック コネクト/ディスコネクト バイオネット結合、単一ホール バルクヘッド取り付け、シリコン シール、後部挿入と後部取り外しができる接続システムなどの特長を備えています。

表面実装抵抗器
表面実装型抵抗器は小さな長方形のセラミック体で、両端が銀の導電エッジになっています。より一般的なアキシャル リード抵抗器と機能面では同じですが、電力損失をより低く抑えられる上、多くの場合で浮遊インダクタンスやキャパシティも低減できます。

DT コネクタ
DT コネクタは、実績のある信頼性と堅牢な品質をお届けします。フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、設計の柔軟性など、すぐれた設計上の特長を備えています。

スルーホール抵抗器
スルーホール抵抗器は、実験用回路板に固定したり、手作業や流動はんだでプリント基板 (PCB) にはんだ付けしたりできる屈曲可能な長いリード線を備えた、固定抵抗器です。スルーホール型抵抗器は、回路内の電流量を低減するために使われます。通常は、カーボン フィルム、金属フィルム、金属酸化皮膜、厚膜、または巻線を用いて製造されます。

DRB コネクタ
DRB コネクタは、バルクヘッド用途に最適なヘビー デューティー コネクタです。各種電線サイズ、また 48 極、60 極、102 極、および 128 極といった多極にも対応しています。

シャーシ マウント型抵抗器
シャーシ マウント型抵抗器は、放熱と冷却を促進するよう設計されています。この抵抗器は、巻線抵抗器の技術を用いて製造されており、セラミック コアが射出成型アルミニウム製シャーシ マウント ハウジング内に成形されているのが特徴です。



LEAVYSEAL コネクタ
LEAVYSEAL コネクタは、トラック業界の厳しい要件に対応できるように開発されています。この完全防水されたコネクタ シリーズは、実績ある AMP MCP 端子の利点と多極コネクタの堅牢性、嵌合性を併せ持っています。

押しボタン スイッチ
押しボタン スイッチはラッチ機能のないモメンタリ スイッチであり、ボタンを押すと、電気回路内の電流に一時的な変化が生じます。その後、スイッチはスプリングによってすぐに元の位置に戻ります。


スナップ アクション スイッチ
スナップ アクション スイッチは、ある位置から別の位置に接点を高速移動させるメカニカル スイッチです。スナップ アクション スイッチは「マイクロ スイッチ」とも呼ばれ、接点にはモメンタリ タイプと接触維持タイプがあり、サイズはサブミニチュア/ミニチュア/標準からお選びいただけます。

TE Connectivity (TE) は、ますます複雑で高度になる今日の機器やアプリケーションにおける世界的リーダーです。当社の堅牢なセンサ、端子、コネクタ、リレー、ハイブリッドおよび E モビリティ ソリューションの包括的なポートフォリオは、二輪車業界の過酷な条件に耐えられるように設計されています。