この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
NCAP 歩行者衝撃試験用センサは、ATD 社の歩行者衝撃試験およびヘッドフォーム試験用に特化して設計された、臨界液体減衰加速度計です。

この加速度計は、Euro NCAP (欧州新車アセスメント プログラム) により人体ダミーに対する衝撃試験およびヘッドフォーム試験用途の認定を受けており、±50 G ~ ±2,000 G のダイナック レンジで用意されています。 ハーフブリッジ出力段構成の中にシリコン半導体ひずみゲージが搭載され、公称 1,500 Ω のインピーダンスを備えています。また、高 G 衝撃保護に対応する機械的なオーバーレンジ防止機構も内蔵されています。モデル EGAS-S398C 加速度計は、低ドリフト特性を備えた温度補償型加速度計です。温度補償回路は、インラインのケーブル モジュールに取り付けられています。

製品の特長

  • 標準 10 mV ZMO 未満
  • 線形性 1% 未満
  • 横方向感度 1% 未満
  • DC 2 ~ 10 V で励起
  • 臨界減衰比 0.7
  • 高柔軟性、低ノイズ ケーブル

用途

  • 歩行者衝撃試験
  • ATD ヘッドフォーム試験
  • 衝撃・衝突試験
  • 瞬間的落下試験
  • ヘルメット衝撃試験
orange bar

その他の自動車用安全性センサ

  

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 2 – 10

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  3.6 g [ .126 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±.1

  • 加速レンジ (±) (g) 50, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • 感度 (mV/g) .035, .07, .14, .28, .7, 1.4

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0122

関連資料

データ シート/カタログ ページ