コンパクト、堅牢、高い信頼性

当社の DEUTSCH DTM コネクタは、低アンペアの多極コネクタのニーズにお応えします。環境的に密閉されており、また過酷な環境下でご使用いただけます。インライン中継、パネル取付け用非防水フランジ、または基板取り付け用途に使用できます。堅牢な熱可塑性素材で作られており、シリコン製のリア ワイヤおよび界面シールによって極端な温度と湿度の条件に耐えることができます。

製品の特長:

DEUTSCH DTM コネクタの仕様
  • 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応
  • 14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm2)
  • 2、3、4、6、8、12 の極数展開
  • インライン中継、フランジ取り付け、または基板取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ラッチ機能付き
  • 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック
  • 別売アクセサリ: ブーツ、取り付けクリップ、ダスト キャップ、バックシェル

20

DEUTSCH 端子サイズ 20 (7.5 A) に対応

14-22

14 ~ 22 AWG (2.50 ~ 0.35 mm²)

  1. DEUTSCH DT ファミリ コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

過酷な環境での用途に対応する、当社の実績ある DEUTSCH DT・DTM・DTP コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

よくある質問 (FAQ)

Q:    DTM コネクタとは何ですか?

A:  DEUTSCH DTM コネクタは、環境シール コネクタであり、ケーブル対ケーブル、ケーブル対基板、およびケーブル対デバイスの各用途向けに設計されています。DTM コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:    DTM コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    DTM コネクタはどのような状況で使用するべきですか?

A:    DEUTSCH DTM コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、モータ コントローラ、ソレノイド インタフェース、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。DTM コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DTM シリーズ コネクタの特徴は、フランジ取り付け (オプション)、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DTM コネクタを使えば、単一シェル内で最大連続定格電流 7.5 A に対応したサイズ 20 の端子を複数使用した設計が可能です。

 

DEUTSCH DTM コネクタに関する他の FAQ を読む