高い信頼性に特化した設計
TE の DEUTSCH 宇宙グレード コネクタは、1970 年代から地球大気圏外用途に使用されてきました。宇宙グレード コネクタにおける TE のイノベーションは、宇宙航行の過酷な条件に耐えるように設計製造された MIL-DTL-38999 電気コネクタを中心としています。
環境シールした電気筐体では、ジャム ナット リセプタクルが広く使用されています。 TE では、多彩な材料、シェル スタイル、インサート構成でジャム ナット リセプタクルを製造しています。シングル バルクヘッド貫通構造は、電気パネルの製造を簡素化し、環境シール筐体とのフィッティング箇所を通じた漏れの可能性を低減します。一体型の O リング シールは、その本来の位置から簡単に外れることがなく、フランジとガスケットによる設計構造で求められる熟練作業を必要としません。このような特長を持つジャム ナット コネクタは、ハーメチック シールなどの各種用途に望ましい接続手段となっています。
各所にねじの代わりに 1 つのジャム ナットを使用すると、ジャム ナット コネクタの組み立てが迅速になり、保守性が向上します。ジャム ナット上のドリル加工したコーナーにより、ロッキング ワイヤによる緩み防止、キャプチャ ワイヤによるナットの紛失防止や精密な機構部への脱落防止が容易になります。当社の 38999 コネクタは、重要な技術で高い信頼性を発揮するように設計されています。このような技術として、ミリタリ地上車両、ミサイル システム、ジェット戦闘機、民間航空機、貨物輸送機、モータースポーツ車両、商用ドローン、コンシューマ ドローンなどがあります。
ジャム ナット リセプタクルは、宇宙船、ジャンボ ジェット、ジェット戦闘機、ミリタリ地上車両など、機器スペースが限られている操縦席向けに設計されています。これらのリセプタクルを使用すると、省スペースでの接続が実現します。また、機器ディスプレイへの多くの電子接続は画面の背面側にあるので、ジャム ナット リセプタクルを使用すると、これらのデバイスの取り付けや保守に要する労力が少なくなります。

DEUTSCH ジャム ナットを選択する理由
TE の DEUTSCH 丸型コネクタの充実した製品ラインナップは、その派生製品である 38999 スタイル製品と並び、厳格な MIL-DTL-38999 規格に適合するように設計されています。 これらの派生製品として、MIL 規格の対象となっていない材料や接続の構成があります。このような製品でも、その多くは欧州の EN3645 仕様などの民間規格に適合しています。
これらの要件に準拠するために、TE の DEUTSCH 製品と Polamco 製品は MIL 仕様の性能要件に適合しています。このような要件として、一般製品の場合は 500 回以上、複合材コネクタの場合は 1,500 回以上の挿抜に対する耐久テストがあります。
この要件を満たすために、TE では、DEUTSCH プラグと DEUTSCH リセプタクル向けにスクーププルーフ インタフェースを開発しています。作業箇所を目視できない条件下で接続するときも、この設計であればピンの損傷を防止できます。また、嵌合相手が適切に位置合わせされていない場合は、ピンとソケットが接触できないようにする効果もあります。このような構造により、このコネクタは、接続するラインが活電状態でも短絡や誤接続を気にすることなく接続できるので、最適な保守性が得られます。
MIL-DTL-38999 コネクタは、ミリタリ用途と航空宇宙用途で広く使用されているサブミニチュア丸型コネクタです。TE では、3 種類の結合方式、9 種類のシェル サイズ、さまざまな端子配置で D38999 コネクタを取り揃えています。D38999 コネクタは、幅広い選択肢を用意して、お客様の設計要件に適合するように設計されています。当初のアルミニウム製コネクタに加えてステンレス鋼シェルと複合材シェルを選択できるようになりました。シェルに適用できる仕上げの種類も豊富です。また、コネクタを構成する各コンポーネントの軽量化と小型化の重要性も TE は認識しており、MIL-DTL-38999 サブミニチュア コネクタも例外ではありません。軽量で小型のコネクタは、より長時間の飛行、より多くのペイロード能力、より高い効率などの性能向上に効果を発揮できます。TE の製品ラインナップには、標準の軽量アルミニウム製コネクタのほか、軽量化対応設計の複合材コネクタも用意されています。
ジャム ナット コネクタ: 設計オプション
ハーメチック シールのオプション
温度、圧力、環境面の懸念から、エポキシ シールによる標準の環境対応コネクタを使用できない用途向けに、TE ではハーメチック シールしたガラス対金属インサートを備えたジャム ナット コネクタを製造しています。高圧力、高温、腐食性の広範囲な環境から不活性雰囲気または真空を隔離する必要がある用途では、このようなインサートが適しています。このインサートは、分子の大きさが最小であることがわかっているヘリウムを使用してミリタリ規格に従って試験され、機密性ハーメチック シールを構成しています。TE の MIL 仕様部品と 38999 シリーズ III スタイル派生コンポーネントは、世界中の製造業者からの信頼を得ています。
PCB マウント コネクタ
TE の MIL-DTL-38999 コネクタには、電気筐体内部や制御パネル背面のプリント基板やフレキシブル基板に実装できるように、PC テール端子を備えた製品が用意されています。これらの製品には、さまざまなスタンドオフ長に対応できるようにピン端子またはソケット端子を装備できます。端子は、はんだディップ仕様または金めっき仕様が可能です。
他の 38999 スタイル コネクタ
DTS-B シリーズ青銅コネクタ
これらのコネクタは、青銅製のシェルとジャム ナットを備えた MIL-DTL-38999 シリーズ III スタイル コネクタです。このシェルとジャム ナットは、めっき処理がなくても優れた腐食保護を実現し、腐食耐性に劣るベース材料が露出するような傷や摩耗とは無縁です。DTS-B シリーズ コネクタは、これらの材料のほか、その構成、接点、組み立ても MIL-DTL-38999 シリーズ III に準拠しているので、船舶用途と地上車両用途に最適な製品となっています。
DTS ファイアウォール コネクタ
このコネクタは一体型のバック シェルを備えているので、組み立ての際の作業スペース削減と作業重量軽減に効果的です。きざみを施した一体型バック シェルは、バンド ストラップによるシールド結線に対応しています。熱収縮ブーツやオーバー モールドの使用も容易です。エンジン用途とファイアウォール用途には、クラス K ステンレス鋼のオプションが適しています。
DTS-HC コネクタ
このコネクタは、振動が激しい過酷な環境での大電流用途向けに設計されています。サイズ 4 端子の電流定格は端子あたり 150 アンペアです。サイズ 00 接点による構成では 300 アンペアの定格が得られます。これらの堅牢な汎用コネクタは、175°C の温度定格を持ち、ほこりと強い溶剤から保護するシールを備えています。嵌合インタフェースのシールド フィンガが EMI 保護と RFI 保護を提供します。
ジャム ナット リセプタクル
設計オプション
|
シリーズ I |
シリーズ III |
シリーズ IV |
確実なロック カップリング スタイル |
バヨネット 1/3 回転 |
ねじ式 360 度回転 |
ブリーチ ロック 1/4 回転 |
シェルとジャム ナットの材料 |
1 |
3 |
2 |
アルミニウム |
X
|
X
|
X
|
ステンレス鋼 |
|
X
|
X
|
複合材 |
|
X
|
|
可能な仕上げの数 |
6 |
6 |
3 |
シェル サイズの数 |
9 |
9 |
8 |
最大端子数 |
128 |
187 |
128 |
環境シール |
X
|
X
|
X
|
スクーププルーフ |
X
|
X
|
X
|
EMI/RFI 保護 |
X
|
X
|
X
|
ハーメチック タイプの用意 |
X
|
X
|
X
|
フィルタ タイプの用意 |
X
|
X
|
X
|
SAE AS39029 端子 |
X
|
X
|
X
|
用途 |
ミリタリ地上車両 モータースポーツ |
民間航空機 ジェット戦闘機 貨物輸送機 ヘリコプター レーダー システム 兵士用装備 移動基地 |
宇宙機 ミサイル防衛 |
POLAMCO 大電力コネクタ
これらのコネクタは、最大電圧 AC 1,000 V (DC 1,410 V)、最大電流 1,000 Aの過酷な環境で電源ケーブルを結線する用途向けに設計されています。この 38999 シリーズ I スタイルとシリーズ III スタイルのコネクタにはストレート構成と 90 度アングル構成が用意され、結線方式にはねじ止めと圧着があります。
Wildcat 38999 スタイル コネクタ
これらのコネクタは、温度と振動が極端な腐食性環境で MIL 仕様コネクタと同等の堅牢性と耐久性を発揮すると同時に、それらのコネクタよりも高い端子密度を提供します。三条ねじを採用しているので、挿抜作業が迅速で容易です。
Quadrax コネクタ
これらのコネクタは高速用途向けに設計されており、その内部に金属グランド プレーン技術を使用して最適な性能を実現しています。特定の TE Connectivity 製嵌合コネクタと組み合わせて使用する必要があります。この多信号接続システムは、Quadrax イーサネット ケーブルおよびファイバ チャネル ケーブルで使用する 2 つのペアで構成されています。
POLAMCO USB および RJ45 シリーズ コネクタ
これらのコネクタは、堅牢な MIL-DTL-38999 シリーズ III スタイル金属シェルを装備した過酷な環境向け製品で、USB 接続と RJ45 接続が用意されています。どちらの接続のコネクタも、全方向シールドと機械的保護を採用しています。USB コネクタは USB 2.0 または USB 3.0 に対応し、RJ45 は Cat 5 と Cat 6a に準拠しています。全面的に接地されたこれらのコネクタは、激しい電撃、振動、機械的衝撃に耐えられるように設計され、IP68 侵入保護に準拠するシールを備えています。
光ファイバ コネクタ
これらのコネクタは、MIL-DTL-38999 コネクタと光ファイバーで TE が培った 40 年以上の知見を生かし、防衛、民間航空宇宙、船舶の用途に堅牢な 38999 スタイル コネクタのソリューションを提供します。ダウエル ピン配置とキーイングを採用して、標準的な公差と厳格な公差に対応します。