産業
設計からミッション対応までの防衛サブアセンブリ
サイズ、重量、電力が最先端のとき、すべての接続が重要です。
ミリ単位の差で大きな違いが生じます。だからこそ、サブアセンブリの軽量化、高速化、堅牢化の必要性に終わりはありません。 TE Connectivity は、何十年にもわたって、防御産業や、地上車両からミリタリ航空機、海軍・海兵隊、宇宙に至る幅広い用途にサービスを提供してきました。当社のサブアセンブリのラインナップは、最先端の材料科学と DLA、NAVAIR、NASA/GSFC、ASD-Cert、SAE ITC、BWB (VG)、ESA、VITA、SOSA などの機関による製品設計基準を特徴としています。現在、バックシェル、ケーブル、コネクタ、光ファイバー、ハーネス製品、電源供給、信号、電力、配線などのサブアセンブリを提供しています。TE なら、購入の便利さと豊富な知識を持つエンジニアによるサポートで困難な設計上の課題を確実に解決します。
防衛およびミリタリ製品カテゴリ
統合化ソリューションは、組み込み部品点数を大幅に削減してTE Connectivity(TE)製品とお客様のサプライチェーンを合理化することで、調達活動をよりシンプルにすることを目的としています。これは、TE構成部品、TE設計とお客様設計、およびカスタム構成部品を高度に活用することによって実現され、お客様に可能な限り最高のソリューションを提供することを目指しています。