![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/Connectors-hero-rendition/quadrax-family.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Quadrax 端子、コネクタおよびケーブル
高速用途向け多信号接続システム
汎用性のあるピンおよびソケット多信号接続システム 汎用性の高い TE の Quadrax 多信号接続システムは、Quadrax 対応の Ethernet や Fibre Channel ケーブルで使用される (インピーダンス整合された) 2 本の差動対ケーブルで構成されています。 Quadrax 端子は、シェル サイズ 8 (溝付き)、24 AWG ピンおよびソケット端子の構成で、六角圧着バージョンとピン PCB テールのはんだ付けバージョンが用意されています。 ARINC 600、404、D サブミニチュア、MIL-DTL-38999 などのさまざまなコネクタに適合し、Ggabit Ethernet、IEEE 802.3Z、Fiber Channel X3T11 などの高速用途での使用を目的として設計されています。
使いやすさ
- 標準の挿入工具と引抜工具を使用
- コネクタ インサート ブロック内で正しい向きに取り付けるための溝付きシェル
- 一体型誘電設計により、結線が簡素化され、信頼性が向上
利便性
- 各種コネクタに適応
- ARINC 404 および 600、汎用角形、MIL-DTL-38999スタイル、BACC65/EPXB、カスタムの相互接続など、各種コネクタ用溝付きコネクタ インサートに適合
- リア リリース/リア抜き取りケーブル バージョンおよびフロント リリース/フロント抜き取り PCB バージョン
高性能
- 宇宙船有機材料に関する ASTM E595 アウトガス規制に適合
- Gigabit Ethernet、IEEE 802.3Z、Fibre Channel X3T11.2 用に設計された複数信号接続システム
![ARINC コネクタ](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/arinc-600-140x140.jpg)
![Quadrax D-Sub コネクタ](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-d-sub140x140.jpg)
![DEUTSCH DBAS コネクタ](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dbas-140x140.jpg)
![Quadlite 高速データ ケーブル](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadlite-140x140.jpg)
Quadrax 端子
容易なアセンブリと最小限の適用コストのための一体型誘電インサート
TE のクリンプ結線 Quadrax 端子の製品ファミリは、商用アビオニクス、ミリタリ通信、客室娯楽などの過酷な環境用途に適した高速ソリューションです。インピーダンス整合された 2 本の差動対ケーブルで構成される多信号接続システムは、さまざまなコネクタに適応し、お客様の用途のニーズを満たします。
![Quadrax 端子](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-contacts-630x300.jpg)
![Quadrax 端子](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/infographics/quadrax-contacts-table.jpg)