LED 照明システムの制御: ANSI 規格に適合したフォトセル
当社の LUMAWISE ALR シリーズ街路照明用フォトセルは、ANSI C136.10 規格に適合した光制御部品で、夕暮れから夜明けにかけて照明システムを制御する経済的で信頼性の高い手段となります。これらの製品は、照明システムの性能を強化して省エネを実現するために特別に設計されています。最先端の電子回路を搭載しており、ドリフトのないフォトトランジスタ光センサを利用して均一で一貫した ON/OFF スイッチングを行います。
特長と利点
- 複数の入力電圧をサポート
- ANSI C136.10 規格に適合
- 最大 20 年の定格寿命
- MOV サージ保護
- UL | CSA 認定取得済み
用途
- 屋外 LED 照明
- 高速道路照明
- 駐車場照明
- 公共エリア照明
- 鉄道駅照明
- 道路照明
- 街路照明および区域照明
- 路面電車照明