IP66 密閉保護性能を備えた、LED 街路照明用の LUMAWISE フォトセル
ANSI ALR 製品ラインナップは、要求の厳しい照明器具用途において、信頼性の高い一貫した性能を発揮するように設計された高度な電子回路を備えています。ドリフトのないフォトトランジスタ光センサと熱対策オプションにより、一貫したオン/オフ レベルを実現します。LUMAWISE ALR 8000 シリーズは、耐久性に優れたマルチ電圧制御により、道路照明、街路照明、区域照明用の LED 照明器具で 20 年間使用できます。LUMAWISE ALR 7000 シリーズは、20,000 回のオン/オフ サイクルに十分に耐えることができ、8 〜 10 年の平均寿命を持ち、ANSI C136.10 規格に適合しています。LUMAWISE ALR AA 2000EL は、TE の AA シリーズ ボタン フォトセルの電子バージョンで、さまざまな照明器具形式に対応した汎用ソリューションを実現します。

LUMAWISE ALR 7000 シリーズ
LUMAWISE ALR 7000 シリーズ光制御は、道路照明、街路照明、区域照明のために、電力会社グレードのマルチボルト性能を提供します。耐久性を重視した設計で、20,000 回のオン/オフ サイクルに耐え、8 〜 10 年の寿命を実現しています。IR フィルタ付きフォトトランジスタにより、人間の視覚のような反応とドリフトのない光センシングを実現しながら、インターロッキング ベース/キャップ設計によって、堅牢な環境保護を実現しています。最大 1025 J のサージ保護と最大 IP66 の侵入保護のオプションが用意されている、7000 シリーズは困難な用途の厳しい要求にも応えることができます。
利点
- HID 照明器具向けの設計
- 侵入保護: 最大 IP66
- 周波数: 50/60 Hz
- 定格電圧: 105 ~ 305 VAC
- サージ保護: 最大 1025 J
- 20 mm、15 kA、480 ジュール MOV、標準
- ANSI C136.10 に適合
- CENELEC HD 629.1 の周波数要件に適合
- 接続: 黄銅製端子付き 3 極ロック タイプ
- 時間遅延オン/オフ: 即時オン、2 〜 5 秒遅延オフ
- 使用温度定格: 96% RH で -40°C 〜 +65°C
- 制御: DC 電磁スイッチは、ANSI C136.10 準拠の 20,000 回のオン/オフに十分に耐えます。


LUMAWISE ALR 8000 シリーズ
LUMAWISE ALR 8000 シリーズ光制御は、道路、街路、区域の LED 照明器具で 20 年間使用できるように設計されており、超高性能と耐久性を実現しています。高度な設計により、電解コンデンサが不要で、30 AMP 定格の 120 VAC リレーが組み込まれており、ANSI C136.10 に準拠した 20,000 回以上のオン/オフ サイクルを実現しています。高温に対応したベース、UV 安定性のあるハウジング、インターロッキング ベース/キャップ設計を特徴とし、環境保護性能が優れています。最大 1025 J のサージ保護と最大 IP66 の侵入保護のオプションが用意されている、8000 シリーズは、長寿命照明制御の新しい基準を確立します。
利点
- LED 照明器具向けの設計
- 侵入保護: 最大 IP66
- 周波数: 50/60 Hz
- 定格電圧: 105 ~ 305 VAC
- ANSI C136.10 に適合
- 接続: 黄銅製端子付き 3 極ロック タイプ
- 時間遅延オン/オフ: 即時オン、2 〜 5 秒遅延オフ
- 使用温度定格: 96% RH で -40°C 〜 +65°C
- サージ保護: 最大 1025 J 25 mm、20 kA、300 ジュール MOV、標準
- 制御: DC 電磁スイッチは、ANSI C136.10 準拠の 20,000 回のオン/オフに十分に耐えます。


LUMAWISE ALR AA シリーズ
LUMAWISE ALR AA 2000EL は、TE の定評ある AA シリーズ ボタン フォトセルの電子バージョンです。このワイヤ イン設計のボタン電池は、複数の照明器具フォーム ファクタに対応する光制御ソリューションです。コンパクトで、照明器具の内部に直接配線するように設計されています。ポリカーボネート性レンズが、シンプルな外観と頑丈な構造を実現しています。このデバイスを使用すると、夕暮れと夜明けに合わせて白熱灯と LED 光源を制御できます。定格が 20k を超える動作サイクルの電磁リレー経由で使用します。
利点
- サージ保護: 445 J、10 kA
- 定格電圧: 120/208/240/277 VAC
- 動作電圧範囲: 105 ~ 305 VAC
- スイッチング レベル: 1.5 Fc でオン、2.0 Fc でオフ
- スイッチング遅延: 即時オン、2 ~ 5 秒オフ
- 使用温度範囲: -40°C ~ +65°C
- UL773A および ANSI C136.24 の要件に対応。
- 電気的性質: 105 ~ 305 VAC の入力およびスイッチング電圧
- シリコン光電センサによって検知する環境光レベル
- リード ワイヤ タイプ: 16 AWG (105°C)、長さ 168 mm、ご要望に応じてその他の長さもご用意