Zhaga フォトセル技術によるエネルギー効率の高い街路照明

ALR 11000 デジタル フォトセルは、オン/オフ機能と省エネ調光を組み合わせたスマートな街路照明ソリューションです。あらかじめ設定した時間に照明を自動的に暗くし、エネルギー消費量とコストを削減できます。Zhaga-D4i エコシステムと互換性があり、Zhaga-D4i 認定の照明器具とシームレスに統合できます。また、Zhaga 仕様書 18 インタフェースを使用しているため取り付けが簡単です。コンパクトな設計により、美観と防水性の両方が向上すると同時に、デジタル通信と高度なアルゴリズムにより、環境光レベルに基づいて最適な照明制御を実現します。スタンドアロンの制御デバイスとして機能するほか、Zhaga-D4i モーション センサと組み合わせて使用することもできます。このデバイスは環境光レベルを監視し、D4i プロトコルを使用してドライバの出力をオン/オフおよび調光します。スマート シティ用途に最適な ALR 11000 は、効率的で費用対効果の高い照明ソリューションを実現します。

製品特徴

製品を表示

規格 Zhaga-D4i、仕様書 18
使用温度 (°C) -40°C ~ +80°C
既定のパラメータ オン: 35 ルクス、オフ: 18 ルクス (他の値も可能) 侵入保護 IP66 と IK09
遅延時間 25 秒 UL 定格 UL773
動作電圧 24 VDC ±10% 機械的性質 高さ 29 mm x 奥行き 48 mm
相対湿度 90% 安全基準 CE および UKCA マーク取得
時間基準安定化 3 日未満 対応部品 LUMAWISE Motion センサ

利点

  • 独自のアルゴリズムにより、高価な GPS 無線を使用せずに、仮想深夜を ±15 分以内に定義できます。
  • 多段プロファイルにより、暗期の異なる時間に異なる調光レベルを使用でき、エネルギーを最大限に節約できます。
  • すべての Zhaga-D4i 認定照明器具に適合しています。
  • 超小型で、装飾的な照明器具や伝統的な照明器具において優れた美観と自由なデザインを実現します。
  •  設計上の寿命は 10 年です。
お問い合わせフォーム ページ
アイデアをイノベーションに。専門家へのお問い合わせ。