![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-lumawise-base-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
市場投入までの時間を短縮するために設計された NEMA ベース アセンブリ
当社の Endurance N 高機能ベースは、AC/DC 電源、サージ プロテクション、スイッチング制御付きリレー、エネルギ測定インタフェースを 1 つにまとめた NEMA ベース アセンブリです。ANSI C136.41 調光リセプタクルに対応しているこの高機能ベースは、お客様による電子ソリューションの設計を速やかに開始するための出発点となり、開発を一歩先んじてスタートさせて市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
街路照明制御ノードは、イノベーションによって価値を生み出すほぼ無限の可能性を秘めたプラットフォームですが、どのソリューションにおいても、次のような共通のニーズに対処する必要があります。 それは、機械的取り付けとシーリング、サージ プロテクション、負荷スイッチング、AC/DC 電力変換、エネルギ測定インタフェースです。LUMAWISE Endurance N 高機能ベースでは、これらの基本的な機能が堅牢かつ柔軟で接続しやすいプラットフォームで実現されており、エンジニアや設計者は、DC 電源をどこから引き込むか、スイッチング リレーとどのように接続するかといったことを心配せずに、イノベーションの開発や差別化された製品機能の実装に意識を集中させることができます。エンジニアがマルチ出力の分離された AC/DC 電源の設計や実装にどれだけ熟練していても、開発および認定プロセス全体を通して見ると、数多くの落とし穴やコストのかかる設計ループに陥る可能性は常に存在します。これは特に、製品が複数の認証機関や規格団体の沿面、クリアランス、絶縁、エミッションの要件を考慮しなければならない場合に当てはまります。これらの電源機能がすでに組み込まれている NEMA ベースを使用すれば、プロジェクト スケジュールのリスクが軽減され、設計変更コストのリスクを解消することができます。また、同等の時間と労力でより付加価値の高い技術革新が可能になり、サプライ チェーンが合理化され、そのすべてが収益の向上につながります。
技術的特長
街路照明高機能ベース
- 標準の NEMA/ANSI 街路照明インタフェース。
- 汎用的な AC 入力範囲。
- バラスト制御通信用の分離された 24 V mA DC 出力。
- お客様の回路用の分離された 5 V および 3.3 V DC 出力。
- 照明器具に対する低電圧信号インタフェース。
- エネルギ測定用の低電圧および電流検知インタフェース。
- 統合されたサージ プロテクション。
- AC 負荷制御用のゼロクロス スイッチングを備えた長寿命リレー。
- UL 773、ANSI C136.41、および FCC タイトル 47 パート 15 に準拠した設計。
技術記事
-
都市のスマート化: LED 街路照明システム向けのハイブリッド ソリューション
世界中の多くの地域で ANSI C136 規格に従って設計された照明器具が使用されているため、照明設備を更新する際は後方互換性が重要です。その一方で、Zhaga/D4i デュアルノード アーキテクチャはスマート シティ インフラストラクチャのバックボーンになることが運命づけられています。当社の LUMAWISE Endurance 製品は、ハイブリッド ソリューションを実現するための鍵となります。
-
屋外照明システムの自動化に適した光制御製品
今日の屋外照明システムは、スマート シティを想定した接続ソリューション向けに設計されたものが増加しています。多くの場合これらのシステムでは、無線通信と LED 照明および照度制御が統合されています。これらの進歩を定義するため、エンジニアは未来の自動照明の壮大な構想に関わる基準を刷新する必要がありました。世界中の都市で使用されている照明システム向けの堅牢な制御製品の設計については、当社は 50 年間の経験があり、これに基づいてさまざまなオン/オフ用途の照明器具を自動で制御できる LUMAWISE ALR 光制御製品を開発しました。
用途
- 街路照明および道路照明制御。
- 商用、住宅、およびキャンパス屋外照明の管理。
- スマート シティ ネットワーク照明制御。
- スマート グリッドからスマート シティへの橋渡し。
![Divider](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
ビデオ
-
当社の YouTube (外部リンク) ビデオをご覧ください
当社の製品エキスパートが、LUMAWISE Endurance 製品がどのようにして次世代の照明設計に光を与えるのかを詳しく説明しています。
3
DC 出力電圧
ANSI
ANSI C136.41 規格適合
UL
UL773 規格適合
設計の詳細
材料: | |
---|---|
ハウジング | PBT |
調光端子 | 金めっき銅合金 |
電力端子 | スズめっき銅合金 |
ガスケット | ビニルニトリル発泡体 |
O リング | シリコン ゴム |
RoHS | 準拠 |
環境 | |||||
---|---|---|---|---|---|
使用温度 | -40°C ~ +85°C | ||||
相対湿度 | 動作: 15% ~ 96% - 結露のない環境 | ||||
高度 |
|
動作 | -15 m ~ +2,000 m |
非動作 | -15 m ~ +14,000 m |
規格 | |
---|---|
用途 | 114-133085 |
製品 | 108-133085 |
![Divider](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![高機能ベースの製品機能](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/ind-enhanced_base_productfeatures-1024X500.jpg)
![高機能ベースの表](/content/dam/te-com/images/industrial/global/infographics/ind-enhanced_base_charts-1024X500.jpg)