防水型コネクタ ソリューション - 2.5 mm シグナル ダブル ロック (SDL) コネクタ
性能により保護 - TE の 2.5 mm 防水型シグナル ダブル ロック コネクタは、2.5 mm の極間ピッチを採用した省スペース設計ながら、水やほこりに対して IP67 保護等級に準拠した保護性能を備えており、設計のさらなる小型化を求めるトレンドに最適な小型ソリューションを提供します。
極間 2.5 mm のシグナル ダブル ロック (SDL) コネクタは、シグナル回路用途向けに小型で耐久性に優れた接続を構成できる設計上の柔軟性を実現します。この製品ラインには、製造と最終使用での不具合から製品を保護する各種のオプション機能が豊富に用意されています。このような機能として、アセンブリ段階で確実な嵌合を実現するダブル ロック プレート、防水、防滴保護を施した PCB (プリント基板) に使用するためのハイプロファイル ヘッダ、高湿環境と湿潤環境で信頼性に優れた性能を発揮する IP67 保護等級防水型コネクタなどがあります。電線対電線、電線対基板、パネル取付けの各用途向けとしたコネクタが用意されています。冷蔵、屋外照明機器、芝生とガーデニング用工具などにシグナル ダブル ロック コネクタが広く使用されています。
極間 (mm) | 2.5 | 使用温度 (°C) | -30 ~ +105 |
最大定格電流 (A) | 3 | 電線サイズ (AWG) | 26-20 |
定格電圧 | AC/DC 250 V | 極数 | 2-14 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | IP67 等級 |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、CSA、TUV | 対応する構成 | 電線対電線、電線対基板、電線対パネル |
保護等級を IP67 としたこれらの防水型コネクタは、水とほこりの両方に対する保護を提供します。2 ~ 6 極が用意され、屋外照明機器、芝生とガーデニング、業務用冷蔵庫をはじめとする過酷な環境での用途に向けた設計で効果的です。
グロー ワイヤ試験 (GWT) と V-0 燃焼性に対応したシグナル ダブル ロック コネクタ
シグナル ダブル ロックのキャップとプラグのハウジングは、電線対電線の用途で GWT (750°C で発火がないこと) および UL 94V-0 に適合しています。これらの新製品プラグは、GWT と UL94 V-0 の要件に適合した既存の電線対基板向けヘッダにも嵌合します。
性能により保護 - TE の 2.5 mm 防水型シグナル ダブル ロック コネクタは、2.5 mm の極間ピッチを採用した省スペース設計ながら、水やほこりに対して IP67 保護等級に準拠した保護性能を備えており、設計のさらなる小型化を求めるトレンドに最適な小型ソリューションを提供します。
Q: 防水型シグナル ダブル ロック コネクタの取り付け方法はどのようになっていますか?
A: 2.5 mm 防水型シグナル ダブル ロック コネクタは、1 列配列の 2 ~ 6 極で、中継接続とパネル取付けの両方の形状が用意された電線対電線仕様であり、設計上のニーズに柔軟に対応できるソリューションです。
Q: 異物や液体に対する保護レベルはどうなっていますか?
A: 防水型シグナル ダブル ロック シリーズは、IP 67 保護等級に対応しました。したがって、このコネクタは 1 m の水深に置いても 30 分間耐えることができます。また、ほこりや異物の侵入も防止します。
シグナル ダブル ロック コネクタに関する他の FAQ を見る