![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/rast-tab-headers.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
RAST 規格に合わせて設計されたコネクタ
TE RAST コネクタ システムは、RAST 2.5 規格または RAST 5 規格に基づいて設計された圧着および絶縁変位端子 (IDC) ソリューションを特徴としています。AMP マルチフィッティング コネクタ・AMP MONO-SHAPE コネクタ・AMP DUOPLUG コネクタを含む RAST IDC コネクタは安全で迅速な自動生産ライン向けに設計されています。一方で、RAST 5 スタンダード タイマー コネクタ・ポジティブ ロック RAST 5 コネクタ・FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタを含む RAST 圧着製品は手動生産への適用が容易です。RAST 規格を満たすヘッダは、垂直構成およびライトアングル構成で利用できます。RAST コネクタは、洗濯機、食洗機、調理機器、冷凍庫などの家庭用アプライアンスで広く用いられています。
![RAST コネクタ](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/rast-connector-system-ja.jpg)
利点
対応可能は生産ラインによって異なります
極間 (mm) | 2.5, 5.0 | 使用温度 (°C) | -40 ~ +130 |
最大定格電流 (A) | 2, 6, 16 | 電線サイズ (AWG) | 24-16 |
定格電圧 (V) | 63, 250 | 極数 | 1-20 |
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 | あり | 防水仕様対応 | なし |
UL94 定格対応 | V-0 | カラー/キーイング | あり |
認証機関による認可 | UL、VDE、CQC | 対応する構成 | 電線対基板、電線対電線、電線対パネル |
注目の製品
ディジーチェーン用途やバス用途をサポートするスルー ホール機能付き RAST 2.5 IDC 設計。
ヘッダには 2.5 mm ピッチおよび 5 mm ピッチがあり、RAST 2.5 規格または RAST 5 規格に対応します。
同様のハウジング内で同じツーリングを使用するマルチ コネクタ バージョンを特徴とする IDC コネクタ。この製品ラインは、極めて複雑なハーネス設計の大量生産が可能です。
PCB のコンポーネントおよび端子向けの高度なインライン嵌合技術。直接バージョンと間接バージョンをご用意。
電流容量 16 A の RAST 5 クリンプ コネクタ。オプションで TPA (端子位置保証) リテーナーを用意。
FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタ システム
FASTIN-FASTON 6.3 mm タブと嵌合する RAST 5 ハウジング。ハウジングはほとんどの一般的な RAST コネクタ システムに対応します。
5 mm 極間に組み込まれた 6.35 mm x 0.81 mm タブのコントロール、スイッチまたは PCB に嵌合するように設計されたハウジング。一般的なポジティブ ロック Mark III リセプタクルを使用。
エッジ マウントおよびメス形ヘッダ用途に最適な RAST 2.5 IDC コネクタ。設計は高生産率に対応できます。
標準 RAST 2.5 による設計、最大 6 A の定格電流を実現する 5.0 mm ピッチ オプションあり。設計は高生産率に対応できます。