![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/zqsfp-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
必要とする速度を Q (SFP) ~ Z (QSFP) で実現
QSFP+ や zQSFP+ (QSFP28/56) などを含む、当社の QSFP (Quad Small Form factor Pluggable) コネクタは、シンプルかつカスタマイズ可能な設計オプションを幅広く提供します。当社のQSFP 製品シリーズにより、10 Gbps から 28 Gbps および 56 Gbps PAM-4 への簡潔なアップグレード手段を提供します。4 つのデータ チャネルを1 つのプラガブル インタフェースに収容することも可能です。チャネルごとに 10 Gbps から 56 Gbps へのデータ転送が可能で、ポートあたり合計で最大 200 Gbps に対応しています。これら相互接続製品は SFP 製品の 3 倍の密度を誇ります。QSFP 製品シリーズには単一構成・ギャング構成・スタック構成のケージが揃っており、ライトパイプ・ベゼル取り付け・ヒート シンク用と多彩なオプションを提供しています。
注目製品
QSFP28/56 ビハインド ベゼル 1x6 ケージ アセンブリ
設計の柔軟性が強化された当社の新しい QSFP28/56 ビハインド ベゼル 1x6 ケージ アセンブリは、高密度のスイッチおよびルータに対応します。
- 32 Gb/s 以上のデータ速度を備えた 4 チャネル (x 4)
- 100 Gbps Ethernet (28 Gbps x 4)、100 Gbps InfiniBand (IB) エンハンスト データ速度 (EDR)、ファイバ チャネル用途に対応
- 電気的マージンの大きい現在の 10 Gbps および 16 Gbps 用途においても使用可能
- 既存の QSFP 光モジュールおよびケーブル アセンブリ製品との後方互換性
- 未来の 56 Gbps PAM-4 技術に対応
↑DATA
最大 56 Gbps のデータ転送速度
↓EMI
56 Gbps に及ぶ EMI 性能の向上
10-56
10 Gbps から 56 Gbps への簡便なアップグレードを想定した設計
製品の特長
zQSFP+ コネクタ
- データ速度をレーンあたり最大 56 Gbps に増強
- 100 Gbps Ethernet、200 Gbps Ethernet、100 Gbps InfiniBand (IB) エンハンスト データ速度 (EDR) 要件、128 G ファイバ チャネル、25 G/50 G コンソーシアム、25 G NRZ、56 G PAM-4 に対応
- 従来の QSFP ソリューションの 2.5 倍のスループットを提供
- 10 Gbps の光ファイバ ケーブルおよび銅線ケーブルに対応する、より大きいロス バジェット
- QSFP+/QSFP28 ケーブルおよびトランシーバによる後方互換性
- Molex LLC を通じてデュアルソース製品を利用可能
製品の特長
QSFP+ コネクタ
- 1 つのインタフェースに 4 つのチャネル
- 10 Gbps Ethernet と 14 Gbps IB の要件 (FDR) に対応
- SFP+ および XFP の 3 ~ 4 倍の密度を実現
- 38 極の SMT コネクタを採用
各種用途
QSFP 製品シリーズ
- ネットワーク インタフェース
- スイッチ、サーバ、ルータ
- ワイヤレス基地局
- 試験・計測機器
- 記憶装置および光伝送
スタック式両面基板接続 zQSFP+ ケージ
-
製品を表示
当社の新しいスタック式両面基板接続ケージには、Open Compute Project (OCP) 基準設計をはじめとする次世代型の 48 および 64 シリコン ポートが使われており、高密度スイッチ設計の要件に対応します。各ライン カードの単一のプリント基板 (PCB) 構成に対応しており、2 枚の PCB と比較して大幅なコスト削減を実現します。
熱特性強化 zQSFP+ ケージ
-
製品を表示
熱特性が強化された当社のソリューションは、ケージ内の前方から後方、後方から前方への空気流を向上させる優れた放熱性によって、業界最高クラスの熱性能を実現しています。
![複数のベゼル取り付けオプションを備えた単一ケージ構成とギャング ケージ構成](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-single-ganged-cage-140x140.jpg)
![EMI スプリングを備えたスタック ケージ構成](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-tbezel1-140x140.jpg)
![さまざまなケージ構成にはヒート シンクとライトパイプの各種オプションを用意](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-heatsinks-and-lightpipes-140x140.jpg)
![低挿入力ベゼル ケージ](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/low-bezel-2170790-1-140x140.jpg)
後方互換性と柔軟性により、
簡潔なアップグレード手段を実現
QSFP+/QSFP28 ケーブルとトランシーバが提供する後方互換性、QSFP 製品シリーズ全体が提供するフレキシブルな対応能力により、10 Gbps から 56 Gbps への簡潔なアップグレード手段を提供します。以下のグラフは、この製品シリーズを構成する各製品を比較したものです。
ケージ構成のオプション
単一、ギャング、およびスタック
QSFP 製品シリーズには単一構成、ギャング構成、およびスタック構成のケージが用意され、ライトパイプ、ベゼル取り付け、ヒート シンクに多彩なオプションを取り揃えています。
![QSFP/QSFP+ インターコネクトと zQSFP+ インターコネクトの速度比較](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/zQChart.jpg)
QSFP/QSFP+ インターコネクトと zQSFP+ インターコネクトの速度比較
よくある質問 (FAQ)
Q: QSFP 製品シリーズに対応するデータ速度について教えてください。
A: zQSFP+ コネクタは、100 Gbps Ethernet、200 Gbps Ethernet、100 Gbps InfiniBand (IB) エンハンスト データ速度 (EDR) 要件、128 G ファイバ チャネル、25 G/50 G コンソーシアム、25G NRZ、56G PAM-4 に対応しています。
QSFP+ コネクタは、チャネルあたり最大 10 Gbps の Ethernet (合計 40 Gbps) とチャネルあたり最大 14 Gbps の InfiniBand (合計 56 Gbps) に対応しています。
Q: TE 製品の設置面積には、他社製品のフットプリントとの互換性がありますか?
A: 単一ポートの QSFP とケージの組み合わせは、業界標準のフットプリントとなっています。大半の zQSFP+ ケージの実装面積は、Molex 製品に適合します。PCB の設置面積とベゼルのパネルカットの互換性を必ずダブル チェックすることをお勧めします。
関連製品
-
高速 I/O 用ケーブル アセンブリ製品
電力、ビデオ、オーディオ、RF、高速データの伝送から落雷保護まで提供する銅線ケーブル アセンブリのオプションをお確かめください。