ソフト シェル コネクタは
経済性と信頼性を提供します。
複数リード線コネクタの各ファミリには、丸型端子スタイル (ピンとソケット) および角形端子スタイル (ブレードとリセプタクル) があります。
ソフト シェルによるパワーと信号の相互接続は、現代の家電製品、コンピュータ、産業、商用の各用途で複数リード線接続をグループ化するための信頼性に優れた経済的な手段を提供します。 電気的な機能と性能の要件が高くなるにつれ、ソフト シェル製品の選択肢も広がり続け、これらの産業界からの最新要件に応える新しい設計と機能を提供しています。このコネクタのファミリには、丸型端子スタイル (ピンとソケット) と角形端子スタイル (ブレードとリセプタクル) があり、それぞれのハウジングにさまざまなサイズ、色、材質、キーイングのオプションが用意されています。最新のソフト シェル製品には、パワー トリプル ロック コネクタとグレース イナーシャ コネクタのほか、拡張版製品として Economy Power (EP) コネクタと VAL-U-LOK コネクタがあります。
ソフト シェルによるパワーと信号の相互接続
注目の製品ラインナップ
-
パワー トリプル ロック コネクタ
6.0 mm 中心線のコネクタには、電線対電線、電線対パネル、および電線対基板の用途において信頼性のある接続を嵌合音で確認できる TPA と CPA を用意しています。
-
VAL-U-LOK コネクタ
低コストで 4.2 mm 中心線の電線対電線コネクタ、電線対パネル コネクタ、および電線対基板コネクタです。
-
Economy Power (EP) コネクタ
2.5 mm、3.96 mm、5.08 mm、7.92 mm のピッチを持つ電線対基板コネクタです。
-
ユニバーサル メイテンロック コネクタ
設計の柔軟性を実現する多数のオプションと機能を備えた 6.35 mm ピッチの堅牢なコネクタです。
-
3 mm ロー プロファイル マイクロ メイテンロック コネクタ
3 mm ピッチのコネクタは高さがわずか 4.7 mm です。
-
2.5 mm グレース イナーシャ コネクタ
小型の 2.5 mm ピッチの電線対電線コネクタはイナーシャ ロック機構を備えています。
-
3.3 mm グレース イナーシャ コネクタ
コンパクトな 3.3 mm ピッチの電線対電線コネクタはイナーシャ ロック機構を備えています。
-
シグナル ダブル ロック コネクタ
2.5 mm ピッチの電線対電線コネクタと電線対基板コネクタには、ダブル ロック プレートがオプションで用意されています。
-
パワー ダブル ロック コネクタ
電線対電線または電線対基板で 4 種類のサイズ (3.96 mm から 13.00 mm のピッチ) を用意しています。




利点
- 密度、キーイング、電流容量の向上
- 同一ハウジングの中でパワー接続と信号接続が可能
- 二次ロック機能により、継続的で安定した接続を確保 (一部の製品ファミリに用意)
特徴
- 多彩なサイズ、色、材質、定格で入手可能
- 一部の製品にオプションで TPA (端子位置保証) デバイスを用意
- 一部の製品にオプションで CPA (コネクタ位置保証) デバイスを用意
- ワイヤ対ワイヤ型、ワイヤ対パネル型、ワイヤ対ボード型が可能