製品概要
アルミニウム製ハニカム換気パネルは、アルミニウム製のハニカム ホイルが硬質な押し出しアルミニウム取り付けフレームに固定されたものです。ホイルを整形して一連のハニカム セルにラミネート加工し、それをジョイントに接着して穿孔またはレーザー溶接します。これにより、各ジョイント部で導電性パスが確保されます。
ホイルはすべての方向に導電性がありますが、EMI 性能を強化するため、互いに 90° に配置された 2 ピースのハニカムが推奨されます。
EMI/RFI ガスケットはフレームと一体化させるか、フレームとは別物にすることができます。また、腐食保護や導電性向上のために、フレームにさまざまな仕上げ処理を施すことができます。
ハニカム ベントの動作の仕組み
原理は「遮断周波数超導波管」と同じです。ハニカム ベントは導波管として機能する一連のチューブであり、電磁波を筐体の内外に誘導しますが、チューブが十分に長いと電磁波が減衰します。通常、チューブの長さは少なくとも直径の 3 倍にする必要があります。推奨は 4 倍です。したがって、3.18 mm のセルの長さは 12.7 mm になります。ハニカム材料が使用されている理由は、シールド性能が高く、軽量で、十分な空気の流れを生み出すためです。
標準レンジのハニカム ベントをご用意しています。図面と型番はこのデータ シートの最後に掲載されています。
考慮すべき設計上のポイント
湿気や防塵などの環境条件
- 空気流要件
- 防雨のための外部ルーバー
- ドレイン ホール
- 追加ガスケット
用途
換気パネルは、冷却や換気のために十分な空気の流れが必要で、なおかつ EMC 要件も確実に遵守しなければならない電子機器筐体で使用するために設計されています。主なアプリケーションは次のとおりです
- 電子機器筐体
- 空調装置
- ファン ハウジング
- EMC ラック
- 通信シェルター
TE Connectivity グループに新たに加わった Kemtron Ltd (Kemtron) は、硬質な押し出しアルミニウム取り付けフレームに固定されたアルミニウム製のハニカム ホイルで構成される、アルミニウム製ハニカム換気パネルを幅広く製造しています。ホイルを整形して一連のハニカム セルにラミネート加工し、それを結合部に接着して穿孔またはレーザー溶接します。これにより、各結合部で導電性パスが確保されます。ホイルはすべての方向に導電性がありますが、EMI 性能を強化するため、互いに 90° に配置された 2 ピースのハニカムが推奨されます。