![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/MAG-MATE crop.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
自動 IDC マグネット ワイヤ結線
MAG-MATE端子は、圧接 (IDC) 技術を使用して、被覆除去・はんだ付け、・溶接なしで銅またはアルミニウム マグネット ワイヤの高速な結線を実現します。結線システムには、IDC 端子と、コイル ボディに組み込まれているか別のハウジングの一部である互換プラスチック キャビティが含まれます。MAG-MATE 端子は、少ない適用コストで均一な気密接続を提供する全自動または半自動アセンブリを実現するように設計されています。製品ラインには、圧着、Poke-In、クイック コネクト タブ、はんだポスト、リセプタクルなど、各種のリード ワイヤ取り付けオプションがあります。IDC スロットは、接合用に最大 2 つのマグネット ワイヤをサポートします。用途には、モータ巻線、コイル接続、電源装置などがあります。
![Mag Mate 端子](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/mag-mate-terminals-icon.jpg)
製品特徴
IDC ゾーン (ボックス高、インチ) | .187, .200, .300, .500 | 入出力のタイプ | Poke-In、FASTON タブ、ツイスト タブ、F クリンプ、はんだポスト、マルチスプリング、Eye-Of-Needle、リーフ スプリング、丸型ピン、タブ リセプタクル、エッジ リーフ |
ワイヤ サイズ (mm / AWG) | 銅: 0.16 ~ 2.05 / 34 ~ 12 アルミニウム: 0.18 ~ 2.30 / 33 ~ 11 |
材料 / めっき | ベース: ブラス、CuNiSi、りん青銅 めっき: スズ |
ワイヤの最大数 | スロットあたり 2 | シングル キャビティの寸法 (インチ) | 187 ボックス: 高さ 0.235 x 幅 0.175 x 厚さ 0.150 300 ボックス: 高さ 0.355 x 幅 0.215 x 厚さ 0.205 500 ボックス: 高さ 0.550 x 幅 0.375 x 厚さ 0.300 |
ワイヤ径の最大比率 | 1:1 | 最大動作温度 (°C) | 150 |
ワイヤのタイプ | マグネット ワイヤ (銅 / アルミニウム) | 認証機関による認可 | UL |
注目の製品
40 ~ 30 AWG (0.08 ~ 0.25 mm) マグネット ワイヤ用のシングルまたはダブル ワイヤ結線を備えた小型 IDC 端子。
Multispring ピンを備えた MAG-MATE 端子
モータ接続にはんだ付けが不要な 2 つの重要な技術の組み合わせ。この製品は、MAG-MATE IDC 端子における無はんだマグネット ワイヤ結線と、圧入 Multispring ピンによる無はんだ PCB 結線を可能にします。