このタイプのデバイスは、内部スペースが限られた用途で信号の完全性を最適化するよう設計されています。 成型プラスチックやダイキャスト合金などの多彩な材料で製造されている当社の角型コネクタ ハウジングは、電線対電線接続および電線対基板接続の信頼性を向上させます。当社の製品ラインナップは幅広く、定格やサイズの異なるものや、ロック機能付き、またはロック機能なしのものが用意されています。垂直ヘッダは、オプションで極性確認用ペグとドレイン ホールを付けることができ、ブラインド メイト バージョンもあります。ライト アングル ヘッダは、オプションでねじ取り付けフランジを付けることができます。
厳しい性能要件に応える設計
民間航空機において、ARINC 600 コネクタは、重要な航空電子機器のためにモジュラ式の信頼性の高い接続を提供します。また、DMC-M シングル モジュール コネクタは、機内エンターテイメント システムなどの客室内機器のために EWIS に準拠した工具不要の接続を可能にします。産業用制御において、端子位置保証 (TPA) 付きの VAL-U-LOK コネクタは、振動、衝撃、けん引力にさらされたときに端子がキャビティから脱落するのを防ぎます。3-in-1 ラッチ機構を備えた POWER TRIPLE LOCK コネクタは、食洗機や冷蔵庫において接続の信頼性を向上させるとともに、組み立てやすいという人間工学的な特徴もあります。HVAC システムにおいて、ユニバーサル メイテンロック コネクタは、シールなどの広範なオプションを提供し、600VAC/VDC および 19A の定格を持ちます。高速データ センタやネットワーク機器において、Sliver 内部ケーブル相互接続システムは、ケーブルの引き入れに耐えるきわめて堅牢な金属製ハウジング設計がコネクタ ケージに施されており、アクティブ ラッチによって接続の安全性が強化されています。ヘビー デューティー コネクタ、ダイナミック シリーズ コネクタ、RJ45 コネクタを含む TE の角形コネクタ製品群を使用すれば、過酷な環境で高い性能を発揮するよう設計された製品の耐久性と信頼性が得られます。