Das KILOVAC Schütz von TE Connectivity bietet Verriegelungsfunktionen in der neuesten Version CAP120R
Kleines, aber leistungsstarkes Hochvoltschütz erweist sich als ideal für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, hat eine zusätzliche Konfiguration seines Schützes KILOVAC CAP120R auf den Markt gebracht.
Das KILOVAC CAP120R Schütz von TE eignet sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Marine, UAM (Urban Air Mobility) und für unbemannte Luftfahrzeuge (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) in der zivilen Luftfahrt oder in Anwendungen für die Luftwaffe, bei denen leichte Verriegelungsspulen und ein niedriger Stromverbrauch erforderlich sind. Das Schütz CAP120R verfügt jetzt über eine Hochvoltverriegelung. Das 150-A-Gleichstromschütz verfügt außerdem über einpolige, hermetisch abgedichtete Hilfskontakte mit einem selbstverriegelnden Betätigungsmechanismus, der den Einsatz bei geringem Stromverbrauch ermöglicht.
„Diese Lösung wurde als Antwort auf eine wichtige Forderung der Industrie nach höherer Spannungsisolation, geringerer Größe, geringerem Gewicht und niedrigerem Stromverbrauch entwickelt“, so Earle Alldredge, Produktmanager im Bereich Aerospace, Defense and Marine von TE. „Vor diesem Hintergrund bietet das CAP120R-Schütz von TE KILOVAC eine äußerst vielseitige Lösung, die im Verhältnis zu ihren Nennspannungen und -strömen extrem klein und leicht ist und gleichzeitig hohe Spannungen und Ströme für luftgestützte Anwendungen bewältigen kann.“
Das effiziente Design macht das KILOVAC CAP120R Schütz von TE zu einer zuverlässigen Lösung für Stromverteilungs-, Energiespeicher- und Batteriesysteme und erfüllt die Anforderungen an die Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen für langlebige Systeme durch das leichte Design des Schützes, das hohen Bruchwerten von 1.000 A bei 400 VDC und 600 A bei 600 VDC standhält. Das Schütz ermöglicht außerdem eine vielseitige Montage durch bidirektionales Schalten der Last und die Hauptkontakte sind verpolungssicher.
Das KILOVAC CAP120R Schütz von TE wurde für raue Umgebungen entwickelt und bietet folgende
Vorteile:
● Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C
● Maximale Spannung: 600 VDC
● Minimale mechanische Lebensdauer: 100.000 Zyklen
● Gewicht (Nennwert): 0,14 kg
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Seite für das KILOVAC CAP120R Schütz von TE