Lösungen für komplexe Nadelvorrichtung

Wir bieten einen kompletten Design- und Fertigungsservice für komplexe Spezialnadelvorrichtungen. Bei uns erhalten Sie Lösungen aus einer Hand – vom Griff bis zur Spitze. Dabei haben wir uns auf anspruchsvolle Nadeldesigns spezialisiert.

Von Standardnadeln bis hin zu hochentwickelten Sonder-anfertigungen bietet TE Connectivity Spezialnadellösungen aus einer Hand – vom Griff bis zur Spitze.  Unsere Produkte und Prozessfähigkeiten für Metalle, Polymere und Rohr-leitungen aus Verbundmaterial zusammen mit unseren innovativen Technologien und unserer beispiellosen Expertise in der Metallurgie und Polymerwissenschaft machen uns zu einem führenden Lieferpartner. Aufgrund unserer ausgefeilten Fertigungsprozesse können wir eine nahtlose Fertigungslösung für Ihre Spezialnadeln vom Griff bis zur Spitze bieten. 

Technische Fähigkeiten

  • Größenbereich: 7–26 Gauge
  • Wandstärke: normal, dünn, extra dünn
  • Längen: bis zu 2250 mm
  • Kundenspezifische Längen, Größen & Wandstärken sind unsere Spezialität
  • Werkstoffe: medizinischer Edelstahl; moderne Legierungen & ungewöhnliche Metalle; MRT-kompatible Materialien; Polymere; gewebeverstärkt; Verbundstoffe; Nadelschläuche & -draht
  • Individuelle Spezifikationen erhältlich

Prozessfähigkeiten

  • Überschleifen
  • Laserverarbeitung – Schneiden, Schweißen und Beschriftung
  • Gratfreie Schnitte
  • Laserschweißen & Mikroschweißen
  • Mikrobearbeitung
  • Spritzgießen & Umspritzen
  • Beschichtung
  • Gesenkschmieden
  • Löten
  • Formung/Biegung
  • Elektropolieren
  • Elektrochemische Beschriftung
  • Glas-/Sandstrahlen
  • Reinigung
  • Tests
  • 3-D-Rapid Prototyping & SLA
  • Laserbeschriftung – Metalle & Polymere
  • Polymer-Ummantelungen
  • Lumenauskleidung

Javelin: moderne Legierung für Nadeln

JavelinTM ist eine Hochleistungslegierung für Spezialnadelanwendungen, die bessere Operationsergebnisse ermöglicht. Die Legierung ist für längere Nadeln optimiert, die in anatomischen Strukturen lange und komplexe Wege zurücklegen müssen, bzw. für Nadeln, die für die Probennahme schwieriger Gewebetypen (z. B. mit dichter Masse) verwendet werden. Eigenschaften von Javelin:

 

  • Ausgezeichnete Formbeständigkeit – Verbesserung von bis zu 95 %
  • Hohe Materialhärte – bis zu 35 % härter
  • Hohe Knickfestigkeit – bis zu 35 % höher
  • Herausragende Beständigkeit gegenüber Beschädigung

 

Klicken Sie hier, um mehr über Javelin zu erfahren.

Die untenstehenden Abbildungen dienen nur der Übersicht und zeigen möglicherweise kein aktuelles Bild des Produkts.