Extrudierte Rohre und Schläuche

Unsere Experten für Extrusionen helfen Ihnen dabei, Ihr Design zu verfeinern und eine Fertigungslösung nach Ihren Anforderungen zu implementieren – ob mit niedrigen oder hohen Volumen, ob einfach oder komplex – für verschiedene Werkstoffe, Durometer und komplexe Lumen-Konfigurationen.

TE Medical, ein Geschäftsbereich von TE, ist ISO 13485-zertifiziert und vollständig für den Medizinbereich ausgelegt. Unternehmen für medizinische Geräte, ob groß oder klein, verlassen sich auf TE aufgrund der Geschwindigkeit, Expertise und Flexibilität beim Service. TE verfügt in seinen Einrichtungen in Kalifornien und Minnesota über eigene Teams, die auf komplexe Multi-Lumen- und implantierbare Extrusionen spezialisiert sind. Bei unseren sechs firmeneigenen Extrusionslinien wenden wir modernste Technik an, um strikte Toleranzwerte einzuhalten und schnell und effektiv hochwertige medizinische Extrusionen bereitzustellen. Unsere Extrusionen werden in anspruchsvollsten koronaren, peripheren vaskulären und neurovaskulären Anwendungen eingesetzt.

Technische und technologische Ressourcen

  • Möglichkeiten für einlumige, Multi-Lumen-, stumpfe oder zugespitzte Schläuche, Überextrusion/Druckextrusion, Ballonschläuche und Monofilamente
  • Zu den Standardwerkstoffen mit medizinischer Einstufung zählen Polyetherblockamid (PEBA), Polyamid, Polyurethan, Polyester sowie thermoplastisch Elastomere.
  • Durchmesser im Bereich von 0,010” bis 0,400”
  • Wandstärkebereich von 0,0015” bis 0,075″
  • Unterschiedliche Längen oder Spulen erhältlich
  • Firmeninterne Entwicklung und Fertigung von Matrizen
  • Erweiterte Messsysteme zum internen Ausglühen
  • Kritische Sichtprüfung für implantierbare Extrusionen
  • Schnelle Prototyperstellung durch hochvolumige Produktion
Gruppenextrusion

Medizinisches Extrusionsprogramm mit schneller Umsetzung Verkürzen Sie die Entwicklungszeit und sparen Sie Kosten mit dem Extrusionsprogramm von TE. Ob individuelle Prototypen zur Forschung und Entwicklung oder hochvolumige Produktionen – unsere Experten arbeiten mit Ihnen von Anfang bis Ende an Projekten aller Größen zusammen. Expressverfahren für einlumige Schläuche unter Verwendung von thermoplastischen Standardwerkstoffen verfügbar.

Unsere Einrichtungen

  • Vollständig für den Medizinbereich ausgelegt
  • Spezielles Team für Extrusionen liefert schnell Lösungen
  • Fast 500 Quadratmeter Produktionsfläche für Extrusionen an zwei US-Standorten (San Jose, Kalifornien, und Eden Prairie, Minnesota, USA)
  • Extrusion im Reinraum der Klasse 100.000 – Eden Prairie, Minnesota, USA
  • ISO 13485 – LAL-Keimbelastungstest verfügbar
  • Firmeninterne Entwicklung und Fertigung von Matrizen
Umflochtene und gewickelte Hülsen