Empfohlenes Produkt: Sliver Steckerkits

Sliver 25-Gbit/s-Kabelsätze zur internen Verkabelung sind jetzt als eigenständige Steckerkits erhältlich.

Sliver Steckverbinder sind eine der marktweit flexibelsten Lösungen zum Herstellen von internen I/O-Anschlüssen an die Platine und können über viele Anwendungen, Datenraten und Protokolle hinweg verwendet werden.

September 20, 2018

TE Connectivity (TE), ein weltweiter Marktführer für Verbindungstechnik und Sensoren, hat heute seine neuen Sliver Steckerkits angekündigt. Sliver Steckverbinder sind eine der marktweit flexibelsten Lösungen zum Herstellen von internen I/O-Anschlüssen an die Platine und können über viele Anwendungen, Datenraten und Protokolle hinweg verwendet werden.

 

Diese Steckverbinder verfügen über ein robustes Metallgehäuse an der Buchse, um dem Kabelzug standzuhalten. Ausrichtfunktionen und eine Aufreißlasche sind bei bestimmten Ausführungen verfügbar, und helfen dabei, sichere Verbindungen für blindes Stecken zu gewährleisten.

 

Sliver Steckerkits können die Zugangsbeschränkungen zum Sliver Markt senken, und ermöglichen einen schnellen Zugang zum Markt für interne I/O-Hochgeschwindigkeitsverbindungen durch kürzere Vorlaufzeiten und niedrigere Kosten. Mit diesem Produkt können außerdem die Entwicklungskosten, die Kapitalanlage sowie die Konstruktionszeit reduziert werden.

TE bietet den Service für die Zertifizierung Ihrer Sliver Kabelsätze gemäß Produktspezifikation.

 

Klicken Sie hier, wenn Sie weitere Informationen zu unseren Sliver Steckverbindern und Kabelsätzen wünschen.