Das Raychem USB 3.1-Kabel von TE Connectivity bietet Datenraten von bis zu 10 Gbit/s
Die nächste Generation von Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt wird durch die vollständige Unterstützung von USB 2.0 und USB 3.1 angetrieben.
09/20/2022
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, stellt sein neues Raychem USB 3.1-Kabel vor, das die Datenrate auf bis zu 10 Gbit/s erhöht. Das Raychem Kabel wurde für kommerzielle Anwendungen und Anwendungen für die Luftwaffe entwickelt und unterstützt ältere USB 2.0-Anwendungen. Mit der doppelten Bandbreite von USB 3.0 wurde das USB 3.1 Kabel speziell für eVTOL (Electric Vertical Takeoff and Landing), UAM (Urban Air Mobility) und UAV (Unmanned Aerial Vehicle) Anwendungen entwickelt.
„Höhere Datenraten werden zu einer Grundvoraussetzung für die nächste Generation von Luft- und Raumfahrtplattformen“, so Greg Shirk, Produktmanager für den Bereich Aerospace, Defense and Marine bei TE. „Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Daten schnell an ihren Bestimmungsort gelangen, um Flugzeuge in der Luft und kritische Daten in Bewegung zu halten. Aus diesem Grund haben wir das USB 3.1-Kabel so konzipiert, dass es die aktuellen Erwartungen der Branche erfüllt und übertrifft.“
Das USB 3.1-Kabel von TE hält rauen Umgebungstemperaturen von –65 °C bis 200 °C stand. Von IFE (In-Flight Entertainment) und Datenübertragung bis hin zu Raketenanwendungen und Avioniksystemen hilft das neue Kabel, Zeit und Kosten für die Kabelbäume zu sparen. Im Vergleich zu den marktüblichen Tape-Wrap-Konstruktionen verwendet die Konstruktion von TE eine extrudierte Komponente und eine Ummantelung, was zu einem einfacheren Anschluss führen kann.
Das USB 3.1-Kabel wurde für Hochgeschwindigkeits-Datenraten entwickelt und bietet Folgendes:
- Temperaturbereich: –65 °C bis +200 °C
- Brandschutzklasse: erfüllt die Anforderungen von FAR Teil 25, Anhang F, Teil 1, wenn es gemäß der 60-Grad-Prüfung geprüft wird
- Mantelzugfestigkeit von mindestens 2000 psi
- Manteldehnung von mindestens 200 %
Weitere Informationen finden Sie unter Raychem USB 3.1-Kabel