Whitepaper: Warmschrumpftechnik
Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.
Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.
Die Hersteller und Betreiber von Systemen mit komplexen elektrischen Eigenschaften benötigen verlässliche und bewährte Optionen, um Komponenten gegen Hitze und elektrischen Strom zu isolieren, Steckverbinder, Kabelmuffen und Kabelverbinder zu entlasten und elektrische Kabel, Verdrahtungen oder Komponenten abzudichten und vor Wasser, Chemikalien und Schäden durch Abrieb oder Biegung zu schützen. Heute sind Warmschrumpfschläuche und ähnliche Komponenten eine flexible, verlässliche und kostengünstige Option zur Erfüllung aller dieser Konstruktionsanforderungen.
In diesem Whitepaper befassen wir uns ausführlich mit den konzeptbedingten Vorteilen von Warmschrumpfkomponenten und deren Zubehör, wenn es um das Abschließen und Verbinden von Stromkabeln und -anschlüssen geht. Darüber hinaus können Warmschrumpfkomponenten die Störfestigkeit eines Systems erhöhen, ungeplante Ausfallzeiten verhindern, die Feldmontage erleichtern und die Verwaltung von Ersatzteilbeständen vereinfachen, ebenso wie die regelmäßige Wartung und den gesamten Betrieb. Die Eigentümer und Betreiber von Energienetzen können heute von der besonderen Verlässlichkeit der Warmschrumpfkomponenten von TE Connectivity (TE) profitieren, wenn die richtigen Materialien ausgewählt und in das bestehende System integriert werden: Während der gesamten Anlagenlebensdauer sorgen diese hochwertigen Komponenten für ein Höchstmaß an Stabilität, Robustheit und Zuverlässigkeit und können mehr als 40 Jahre lang auch unter besonders rauen klimatischen Bedingungen reibungslos funktionieren.