Anwendungen
F: Was ist ein DRC Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH DRC Steckverbinder sind für Draht-an-Draht-, Draht-an-Leiterplatte- und Draht-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. DRC Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für DRC Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder
F: Wann sollte ich DRC Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH DRC Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. DRC Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des DRC Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. DRC Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen.
Wichtige Merkmale
F: Was sind die Hauptmerkmale von DRC Steckverbindern?
A: Wichtige Merkmale von DRC Steckverbindern:
- Passend für Kontakte der Größe 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
- 14 – 22 AWG (2,50 – 0,35 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 24, 38, 40, 50, 60, 64, 70 und 76 Kontakte
- Fliegende, Flansch- oder Leiterplattenmontage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Nivellierschraube zum Einstecken
Leistung/Spezifikationen
F: Für welchen Temperaturbereich sind DRC Steckverbinder geeignet?
A: Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C
F: Wie langlebig sind DRC Steckverbinder?
A: Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen
F: Welchen Isolationswiderstand weisen DRC Steckverbinder auf?
A: Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C.
F: Welche Eintaucheinstufung bieten DRC Steckverbinder?
A: IP68-Einstufung
F: Welche Vibrationseinstufung bieten DRC Steckverbinder?
A: Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.
F: Welche Spannungsfestigkeit weisen DRC Steckverbinder auf?
A: Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.
F: Welche Flüssigkeitsbeständigkeit weisen DRC Steckverbinder auf?
A: Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
F: Wie feuchtigkeitsbeständig sind DRC Steckverbinder?
A: Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.
F: Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für DRC Steckverbinder?
A: Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.
Werkstoffe
F: Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von DRC Steckverbindern?
A: Die Gehäuse von DRC Steckverbindern bestehen aus robustem PA und PPS mit Glasfüllung.
F: Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von DRC Steckverbindern?
A: Die Durchführungsdichtungen von DRC Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.
F: Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der DRC Steckverbinder?
A: Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen der DRC Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.