Anwendungen
F: Was ist ein HDP20 Steckverbinder?
A: Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH HDP20 Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. HDP20 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für HDP20 Steckverbinder?
A: LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder
F: Wann sollte ich HDP20 Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH HDP20 Steckverbinder sind im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine einsetzbar und überzeugen durch ihre zuverlässige Leistung. HDP20 Steckverbinder haben sich durch ihre robuste Qualität bewährt. Zu den Stärken des HDP20 Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. HDP20 Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen. Es stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, darunter Steckerendgehäuse, Zugentlastungen und Staubkappen.
Wichtige Merkmale
F: Was sind die Hauptmerkmale von HDP20 Steckverbindern?
A: Wichtige Merkmale von HDP20 Steckverbindern:
- Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
- 4 – 22 AWG (25,00 – 0,35 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 2, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 und 47 Kontakte
- Fliegende oder Flanschmontage
- Rundes Thermoplast-Gehäuse
- Kupplungsring zur Verbindung
Leistung/Spezifikationen
F: Für welchen Temperaturbereich sind HDP20 Steckverbinder geeignet?
A: Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C
F: Wie langlebig sind HDP20 Steckverbinder?
A: Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen
F: Welchen Isolationswiderstand weisen HDP20 Steckverbinder auf?
A: Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C
F: Welche Eintaucheinstufung bieten HDP20 Steckverbinder?
A: IP68-Einstufung
F: Welche Vibrationseinstufung bieten HDP20 Steckverbinder?
A: Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.
F: Welche Spannungsfestigkeit weisen HDP20 Steckverbinder auf?
A: Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.
F: Welche Flüssigkeitsbeständigkeit weisen HDP20 Steckverbinder auf?
A: Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
F: Wie feuchtigkeitsbeständig sind HDP20 Steckverbinder?
A: Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.
F: Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für HDP20 Steckverbinder?
A: Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.
Werkstoffe
F: Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von HDP20 Steckverbindern?
A: Das Außengehäuse von HDP20 Steckverbindern besteht aus robustem PA mit Glasfüllung.
F: Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von HDP20 Steckverbindern?
A: Die Durchführungsdichtungen von HDP20 Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.
F: Aus welchem Material bestehen die Einschubarretierungen von HDP20 Steckverbindern?
A: Die Einschubarretierungen von HDP20 Steckverbindern bestehen aus robustem, nicht gefüllten PEI.
F: Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der HDP20 Steckverbinder?
A: Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen der HDP20 Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.