Anwendungen

F: Was sind HDSCS-Steckverbinder?

A: Unsere gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Serie von Hochleistungs-Steckverbindern (Heavy Duty Sealed Connector Series, HDSCS) sind für Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Gerät-Anwendungen ausgelegt. Die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder eignet sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann. 

 

F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A: Lkw, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F: Wann sollte ich die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder verwenden?

A: Die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder sorgt für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, in Motorsteuerungen, an Magnetschnittstellen, im Fahrwerk und in der Kabine. Sie bietet bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Die rechteckigen Thermoplast-Gehäuse können über einen großen Betriebstemperaturbereich verwendet werden und halten dank rückseitiger Draht- und Steckflächendichtungen aus Silikon extremen Temperaturen und Feuchtigkeit stand. Die Steckverbinder umfassen eine integrierte Schiebeverriegelung zum Einstecken sowie eine integrierte Sekundärverriegelung für die Ausrichtung und Arretierung des Kontakts. 

Wichtige Leistungsmerkmale

F:    Was sind die Hauptmerkmale der abgedichteten Hochleistungs-Steckverbinder?

A:     Zu den Hauptmerkmalen der Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder gehören:

  • Passend für Kontakte der Größen 6,3/4,8 K (bis 40 A), 2,8 K (bis 40 A) und 1,5 K (bis 20 A)
  • 6,00–0,20 mm²
  • Kontaktkammeranordnungen für 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16 und 18 Kontakte
  • Fliegende oder Flanschmontage
  • Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
  • Schiebeverriegelung zur Verbindung
  • Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
  • Erfüllt die CAN-Busprotokoll-Spezifikationen gemäß der Norm SAE J1939
  • Erhältliches Zubehör: Endgehäuse, Fixierschienen, Schutzkappen, Blindstopfen und Dichtstopfen

Leistung/Spezifikationen

F: Für welchen Temperaturbereich ist die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder geeignet?

A: Betrieb bei Temperaturen von –40 °C bis +140 °C

 

F: Wie langlebig ist die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A: Bis zu 10 Zyklen (Zinn), bis zu 50 Zyklen (Silber), bis zu 100 Zyklen (Gold), siehe individuelle Produktspezifikationen für zusätzliche Details.

 

F: Welchen Isolationswiderstand weist die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder auf?

A: 500 V DC, Prüfung gemäß ISO 16750-2 (4.12).

 

F: Welche Eintaucheinstufung bietet die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A: IP67-Einstufung, IP6K9K mit Abdeckung, für Flachsteckergehäuse mit Flansch nur bei Einhaltung der Montageanweisungen.

 

F: Welche Vibrationseinstufung bietet die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A: Keine physischen Schäden an Gehäusen und Kontakten, keine Beeinträchtigung der Funktion. Die Verbindung darf bei 177 m/s2 für 94 Stunden in jeder der drei Ebenen nicht unterbrochen werden. Siehe Produktspezifikation 108-94020 für vollständige Details.

 

F: Welche Spannungsfestigkeit weist die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder auf?

A: Kein Überschlag oder technischer Defekt zwischen benachbarten Kontakten und der Außenseite des Gehäuses bei 500 V AC und 50 oder 60 Hz für 60 Sekunden

 

F: Welche Brandschutzklasse bietet die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A: Ein Produkt aus Material mit UL 94 V0-Einstufung ist verfügbar.

 

F: Welche Nennspannung bietet die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A: Bis zu 60 V DC

Werkstoffe

F: Aus welchem Material bestehen die Außengehäuse der Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A: Das Außengehäuse unserer Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder besteht aus robustem PBT mit Glasfüllung.

 

F: Aus welchem Materialbestehen die Sekundärverriegelungen der Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?


A: Die Sekundärverriegelungen unserer Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder bestehen aus robustem PBT mit Glasfüllung.

 

F: Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder?

A: Die Dichtungen der Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.