Informationen zu grundlegenden Anforderungen
Welche LED-Halterungen benötige ich für meine CoB-LED?
Informationen hierzu finden Sie in der Verarbeitungsspezifikation 114-32208 (auf Englisch)
Wie groß ist der Abstand zwischen der Lichtaustrittsfläche (Light Emitting Surface, LES) und der LED?
Alle unserer LED-Halterungen verfügen über eine Aufnahmefläche für die Optik, die sich 3,5 mm vom Kühlkörper entfernt befindet. Der Abstand von der LES ist somit 3,5 mm abzüglich der Höhe der LED-LES.
Enthalten die LED-Halterungen halogeniertes Material?
Nein, die LED-Halterungen sind halogenfrei.
Kann ich ein Muster einer LED-Halterung erhalten? Wenn ja, wie?
Auf unserer Website bieten wir für die meisten Produkte die Möglichkeit, Muster zu bestellen. Navigieren Sie zur entsprechenden Komponentennummerseite, auf der Sie eine Schaltfläche zum Anfordern eines Musters finden (falls anwendbar).
Bei manchen CoB-LEDs passt mehr als eine Halterung zur Spezifikation 114-32208. Welche ist die bevorzugte Option?
Die bevorzugten Komponenten sind fett gedruckt angegeben.
Warum gibt es bevorzugte und nicht bevorzugte CoB-LED-Halterungen?
Die bevorzugte Option ist stets die neueste Ausführung. Ältere Ausführungen sind so lange noch verfügbar, bis die meisten Kunden auf die neuere Produktversion umgestiegen sind. In der Regel ist das neu entwickelte Produkt abwärtskompatibel.
Erfüllen die LED-Halterungen von TE den Zhaga-Standard?
Alle unsere kreisförmigen LED-Halterungen entsprechen den Zhaga-Abmessungen für den Montagelochabstand und passen auch zur Höhe. Einige der Z50 LED-Halterungen sind Zhaga-zertifiziert.
Warum wird die CoB-LED bei manchen LED-Halterungen mit Band gehalten und bei anderen mit einer Federklemme?
Die CoB-LEDs mit den gleichen Außenabmessungen von verschiedenen Lieferanten haben unterschiedliche Toleranzen, und einige sind zu groß, als dass die Federklemme optimal funktionieren könnte. Die Bandlösung ist auch unabhängig von diesen Toleranzen verfügbar.