![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/type-z50.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Lötfreie Anschlüsse von COB-LEDs (Chip-on-Board)
LED-Halterungen sind kreisförmige Buchsen oder Sockel, mit denen eine Chip-on-Board (CoB) -LED mechanisch gesichert, elektrisch angeschlossen und an einen Kühlkörper gepresst werden können. Mit unseren LUMAWISE LED-Halterungen entfällt das Löten und die LED kann direkt an einem Kühlkörper mit 2 x M3-Schrauben mit standardisiertem Montagelochabstand befestigt werden. Darüber hinaus verfügen die Halterungen über eine Aufnahmefläche für die Optik, die immer denselben Abstand zur Sekundäroptik hat.
Funktionen von LED-Halterungen
Eine LED-Halterung hat vier wichtige Funktionen:
- Sie sichert die Chip-on-Board (CoB)-LED während der Montage am Kühlkörper.
- Sie schiebt die CoB-LED auf den Kühlkörper, nachdem die Halterung an den Kühlkörper geschraubt wurde.
- Sie stellt den elektrischen Kontakt mit der CoB-LED her, um eine einfache Drahtverbindung möglich zu machen.
- Sie bietet eine isolierte Aufnahmefläche für Sekundäroptiken wie Reflektoren und Linsen.
Technische Eigenschaften
Elektrische Eigenschaften
- Strom: 3 A (typisch – siehe Produktspezifikation nach Komponentennummer)
- Spannung: 60 V DC (typisch – siehe Produktspezifikation nach Komponentennummer)
Mechanische Eigenschaften
- Betriebstemperaturbereich: von -40 °C bis +105 °C
- Schraubengröße Nr. 4 oder M3 zur Befestigung verwenden
- Elektrische Kontakte in Poke-in-Ausführung, unterstützen massive, gesicherte und mehrdrähtige Leiter mit einem Querschnitt von 18-22 AWG (0,35-0,75 mm2)
- Kompatibilität mit Zhaga Book 3-Standard möglich
Material
- Halogenfreies hochreflektierendes PBT
- Kontakt mit Kupferlegierung und Vergoldung (typisch – siehe Produktspezifikation nach Komponentennummer)
Informationen zu
Unsere LUMAWISE LED-Halterungen Typ Z stellen eine schnelle und einfache lötfreie Verbindung zu CoB-LED-Arrays her und ermöglichen Kunden die Entwicklung von Zhaga-konformen Modulen. Die LED-Halterungen Typ Z50 mit Standard- und Flachprofil verfügen über eine Einrastfunktion, welche die LED bei der Montage in der Halterung sichert und für die einwandfreie Positionierung im Beleuchtungskörper sorgt. Die LED-Halterungen Typ Z sind mit oder ohne Optikaufsatz verfügbar und bieten auch für Ihre Anforderungen die passende Konfiguration. Bei der Version mit Optikaufsatz können LEDiL-Optikelemente angebracht werden, damit die Beleuchtungsdesigner die Strahlformgebung von Scheinwerfern und Einbauleuchten flexibel gestalten können.
![Teiler](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Mehr über unsere LUMAWISE LED-Halterungen
Hohe Integrationsfähigkeit durch eine lötfreie Verbindung zu Array- und COB-LEDs (Chip-on-Board). Unsere LUMAWISE LED-Halterungen sorgen im Beleuchtungssystem zugleich für die mechanische Befestigung und elektrische Verbindung – ohne Löten. Sockel ermöglichen die direkte Montage der LED auf einer Leiterplatte oder einem Kühlkörper mit nur wenigen Standardschrauben. Wir bieten viele lötfreie LED-Halterungen für die einfache Integration von LEDs in das Design von Beleuchtungskörpern an. Die skalierbaren Typ Z- sowie kundenspezifischen Halterungsplattformen bieten Entwicklern jeweils eine einzigartige Kombination von Eigenschaften und Vorteilen. Unsere LED-Halterungen stellen das Grundsystem des Beleuchtungskörpers, indem sie elektrische, mechanische, thermische und optische Aufgaben erfüllen. Diese Halterungen können im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der LED-Integration die Markteinführung beschleunigen, den Kostenaufwand minimieren, die Integration vereinfachen und die Montageeffizienz steigern.
Anwendungen
- Punktstrahler
- Einbauleuchten
- Lichtschienen
- Straßenbeleuchtung
- Allgemeine Beleuchtung
Zhaga
Wir sind aktives Mitglied des Zhaga-Konsortiums, einer branchenweiten Arbeitsgruppe, die sich die Auswechselbarkeit von LED-Lichtquellen und den einfacheren Einsatz von LEDs für die allgemeine Beleuchtung zum Ziel gesetzt hat. TE bietet Ihnen in Kooperation mit führenden LED- und Optikherstellern der Branche Anschlusslösungen für Ihre LED-Arrays.
Häufig gestellte Fragen
Welche LED-Halterung benötige ich für meine CoB-LED?
Informationen hierzu finden Sie in der Verarbeitungsspezifikation 114-32208
Wie groß ist der Abstand zwischen der Lichtaustrittsfläche (Light Emitting Surface, LES) und der LED?
Alle unserer LED-Halterungen verfügen über eine Aufnahmefläche für die Optik, die sich 3,5 mm vom Kühlkörper entfernt befindet. Der Abstand von der LES ist somit 3,5 mm abzüglich der Höhe der LED-LES.