Informationen zu grundlegenden Anforderungen
F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?
A: Das neue Power Triple Lock Steckverbindersystem besteht ausschließlich aus V-0-Materialien, wobei das Standardprodukt aus PBT mit Eignung bis 105 °C gefertigt wird. Für Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. Kochen, sind Materialien für 150 °C erhältlich.
F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?
A: Das Power Triple Lock Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit der Elektrogerätehersteller die Norm IEC 60335-1 einhalten können.
F: Wie lauten die Drahtgrößenanforderungen?
A: Das Power Triple Lock Steckverbindersystem eignet sich für Einzeldraht in Größen von 12 AWG bis 20 AWG und Doppeldraht von 2X18 AWG bis 2X20 AWG.
F: Mit welcher Schaltkreisanzahl wird das Power Triple Lock Steckverbindersystem angeboten?
A: Die Kappen und Stecker des Power Triple Lock Steckverbinders sind mit 2 bis 15 Positionen und Gehäusen für sowohl die frei hängende Montage als auch für die Wandbefestigung erhältlich. Die Leisten sind in Größen mit 2 bis 5 Positionen verfügbar.
F: Muss ich die TPA (Terminal Position Assurance)- und CPA (Connector Position Assurance)-Vorrichtungen verwenden?
A: Die CPA- und TPA-Bauelemente werden für dieses Power Triple Lock Steckverbindersystem optional angeboten. Viele Kunden wünschen diese Vorrichtungen mittlerweile für einige oder alle ihrer Anwendungen als zusätzlichen Schutz. Dadurch wird sicherstellt, dass die Steckverbinderhälften nach dem Stecken nicht getrennt werden, und dass der feste Sitz der Kontakte in den einzelnen Kontaktkammern erhalten bleibt.
F: Bieten Sie TPA-Vorrichtungen für (dreireihige) Matrix-Gehäuse an?
A: Ja. Die Matrix-Gehäuse eignen sich für eine einreihige und eine doppelreihige TPA-Vorrichtung.