Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Lösungen für Kfz-Anwendungen
Literatur
Produktkategorie
Kfz-Stecker für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
Unsere Kfz-Steckverbinder für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge bieten zuverlässige Verbindungslösungen für die Automobilindustrie.
TE Connectivity (TE) bietet ein Portfolio an Einzeldrahtdichtungen und Blindstopfen für die Automobilindustrie.
Die elektrischen und elektronischen Verbindungsprodukte und -lösungen von TE werden unter anderem für den elektrischen und mechanischen Anschluss von Leitungen und Kabeln, Leiterplatten, integrierten Stromkreispaketen und Batterien verwendet.
TE Connectivity (TE) ist ein Branchenführer im Bereich Verbindungs- und Sensortechnologien für die Automobilindustrie. Unsere Ingenieure arbeiten kontinuierlich daran, komplexe Anforderungen zu erfüllen.
TE vernetzt nahezu alle elektronischen Funktionen im Fahrzeug: von alternativen Antriebssystemen bis zu Infotainment- und Sensortechnologien. Unsere Technologien in elektronischen Steuersystemen halten rauen Umgebungsbedingungen stand und sind langlebig sowie beständig gegenüber hohen Temperaturen, Vibrationen, Stößen und Druck.
TE ist ein Branchenführer im Bereich Verbindungs- und Sensortechnologien für die Automobilindustrie. Unsere Ingenieure arbeiten kontinuierlich daran, komplexe Anforderungen zu erfüllen. Wir vernetzen sämtliche elektronische Funktionen im Fahrzeug: von alternativen Antriebssystemen bis zu Infotainment- und Sensortechnologien. Unsere Technologien sind für raue Umgebungen ausgelegt
TE Connectivity (TE) ist ein Branchenführer im Bereich Verbindungs- und Sensortechnologien für die Automobilindustrie. Unsere Ingenieure arbeiten kontinuierlich daran, komplexe Anforderungen zu erfüllen. Wir vernetzen sämtliche elektronische Funktionen im Fahrzeug: von alternativen Antriebssystemen bis zu Infotainment- und Sensortechnologien.
Der HDMI Type E-Stecker von TE Connectivity ist für Automobilanwendungen ausgelegt und mit der HDMI Type E-Spezifikation kompatibel. Er weist eine Struktur auf, die im Vergleich zu Verbraucher-HDMI-Produkten vibrations- und stoßbeständig ist.
Unsere Gen2-Relaishalterungen wurden für die Anforderungen der Automobilindustrie entwickelt, für Schalt- und Stromversorgungsanwendungen mit steckbaren Geräten wie Relais und Blinklichtanlagen.
TH025-Steckverbinder sind für hochwertige Verbindungen und hohe Leistungen bei erhöhter Dichte auf begrenztem Raum ausgelegt.
Der 0.50 HSL Steckverbinder (High Speed Link) von TE ist für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung unter den Anforderungen der Automobilindustrie ausgelegt. Ein äußerst kompakter 0,50-mm-Kontakt, der derzeit der kleinste in der Automobilindustrie ist, wurde an diesen 0.50 HSL angepasst, um kleinere und leichtere Steckverbinderkonstruktionen zu ermöglichen.
Unsere I/O-Fahrzeugsteckverbinder der 0.50 und 0.50/1.5 Hybridserien wurden für die Miniaturisierungs- und Gewichteinsparungsanforderungen von Computereinheiten, Leiterplatten mit hoher Packungsdichte und extrem dünne Verdrahtungen entwickelt.
AMP MCP-Steckverbinder und Kontakte sind für elektronische und elektrische Anwendungen in Kraftfahrzeugen ausgelegt, darunter der Dauereinsatz in Anwendungen mit hoher Vibration, Hochstrom sowie hohen Umgebungstemperaturen.
für den Automobilmarkt
Wir bieten ein umfassendes Steckverbindersystem für Koaxial-Hochfrequenzsteckverbinder, die den FAKRA II- und FAKRA IV-Standards für Straßenfahrzeuganwendungen entsprechen. Diese Produkte wurden gemäß den Anforderungen der FAKRA HF- und USCAR-Standards entwickelt und sind vollständig mit diesen kompatibel. Unser Produktangebot beinhaltet HF-Kabelsätze, Klemmen und Gehäuse.
Unsere FASTON Produkte beinhalten Buchsen, Flachstecker, Spleiße und Gehäuse für Schnellverbindungen in Fahrzeuganwendungen.
Unser HSD-Steckverbindersystem ist insbesondere für verschiedene Motorfahrzeuganwendungen wie z. B. für Verbindungen vom Innenraum zu Anzeigen, Aufnahmegeräten, Rücksitzinfotainment-Modulen und Gerätegruppenanzeigen ausgelegt.
Das USB 2.0-taugliche Hochgeschwindigkeitsdaten-Portfolio von TE ist für die Übertragung der hohen Datenraten von Infotainment-Anwendungen in Fahrzeugen ausgelegt. Mini B ist ein 90-Ω-System, das sich für einen Temperaturbereich von -40 °C/+85 °C (optional +105 °C) eignet. Das System unterstützt USB- sowie LVDS-Datenraten und ist für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen in Kraftfahrzeugen geeignet.
Das Ersetzen der Kupfer- durch Aluminiumdrähte in Motorfahrzeugen verringert das Fahrzeuggewicht und sorgt für eine bessere Kraftstoffeffizienz und geringere CO2-Emissionen. LITEALUM Drahtcrimpverbindungen von TE sind eine nahtlose, stabile und sichere Lösung.
MQS Steckverbinder mit ihrer robusten Bauweise bieten eines der kompaktesten Steckverbinderpakete für höchste funktionale Anforderungen.
Die NanoMQS Klemmen und Steckverbinder ermöglichen kleinere Leiterplatten als Träger für Elektronikkomponenten, kleinere Drähte von nur 0,08 mm² und eine geringere Gesamtgröße des Steckverbinderpakets. Die Kombination dieser Merkmale spart Energie, Ressourcen und Gewicht und verringert in letzter Konsequenz die CO2-Emissionen.
Unsere AMP Timer-Steckverbinder und -Kontakte werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobil- und Nutzfahrzeugbranche eingesetzt.
Die TH 025-Steckverbinderserien wurden für hochwertige Verbindungen und hohe Leistungen bei erhöhter Dichte auf begrenztem Raum entwickelt. Sie eignen sich speziell für moderne elektronische Steuersysteme in Fahrzeugen.
TE Connectivity (TE) ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Fertigung und Lieferung einer umfassenden Palette hochwertiger und technisch hochentwickelter Anzündstück-Steckverbinder und Kabelsätze. Unsere Produkte bieten die Zuverlässigkeit, die für kritische Sicherheitsanwendungen wie Airbags erforderlich ist.
Ultrarobuste Konnektivität für Außenanwendungen.
End-to-End-Verbindungslösungen für 48-V-Architektur.