Für die Konnektivität in der Automobilindustrie wird die V2X-Technologie ein wichtiger Schritt sein. Wir arbeiten an innovativen Möglichkeiten, diese Technologie in intelligente Transportsysteme zu integrieren.
Im Zusammenhang mit der Fahrzeugarchitektur wird V2X in der Regel als zusätzliche Sensoreinheit gesehen – mit Echtzeitfunktionen ohne Sichtlinie, die eine breite Palette moderner ADAS- und autonomer Fahrfunktionen ermöglichen, die „um die Ecke sehen“.
Es gibt verschiedene intelligente Verfahren zur Implementierung eines V2X-Systems in die Fahrzeugarchitektur. In diesem Whitepaper werden die folgenden Themen behandelt:
5,9 GHz
Diese Frequenzband-Funktionen für die V2X-Kommunikation erfordern spezielle Antennenkonzepte
Mit den intelligenten V2X-Antennensystemen ist eine Sicht von 360° möglich
In diesem Whitepaper geht es um die optimale Position von V2X-Geräten und um die Lösungen von TE für V2X-fähige Antennen und Kompensatoren und V2X-Steuergeräte mit kundenspezifischen Fahrzeugnetzwerkschnittstellen. Besonders eingegangen wird darauf, wie das portfolio von TE sowohl DSRC- als auch C-V2X-Standards unterstützt und proprietäre Single-Source-Systemlösungen entwickelt, um individuelle Kundenanforderungen zu erfüllen.