DATENVERBINDUNGEN FÜR DATENÜBERTRAGUNGSLEITUNG UND ETHERNET-ARCHITEKTUREN

Anwendung

Konnektivität für die Datenübertragungsleitung

Hochgeschwindigkeits-Übertragungslösungen mit geringer Latenz zur Unterstützung der wachsenden Anzahl hochauflösender Sensoren in Ihrer Flotte.

Lösungsleitfaden
Robuste Konnektivitätslösungen, die Ihren Lkw revolutionieren

Zeitnahe Entscheidungen erfordern eine schnelle Übertragung der von den Geräten erfassten Daten mit geringer Latenzzeit.  Die Controller verarbeiten dann die Daten, legen eine Reaktion fest und senden Signale an die Bereiche des Lkw, die sofort ausgeführt werden.  Die zentralen Kommunikationsnetze bilden das Rückgrat, das die Zuverlässigkeit der zwischen Sensoren, Steuerungen und Domänen übertragenen Informationen sicherstellt. Es wird erwartet, dass die Ethernet-Geschwindigkeiten auf 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s und sogar 10 Gbit/s steigen werden. Die Produkte von TE Connectivity wurden entwickelt, um die wachsende Anzahl hochauflösender Sensoren in Ihrer Flotte zu unterstützen. 

Datenübertragungsleitungen und Ethernet-Architekturen – Datenverbindungslösungen

Stromnetz