MATEnet Steckverbindersystem
MATEnet Steckverbinder sind unser modulares und skalierbares miniaturisiertes Datensteckverbindersystem für Automotive Ethernet. Es kann bis zu 1 Gbit/s gemäß IEEE 100BASE-T1 und 1000BASE-T1-Standards und bis zu 4 Gbit/s auf Basis alternativer Technologien übertragen. Dieses System basiert auf den bewährten NanoMQS Klemmen von TE und bietet eine hohe Robustheit für Anwendungen in der Automobilindustrie. Es ist sowohl mit Ausführungen mit ungeschirmten verdrillten Paarkabeln (Unshielded Twisted Pair, UTP) als auch mit abgeschirmten verdrillten Paarkabeln (Shielded Twisted Pair, STP) kompatibel.
Anwendungen und Protokolle
Beispielanwendungen | Protokolle |
---|---|
Fahrzeug-Netzwerke: Ethernet/PCIe | 1000BASE-T1 |
Rückfahrkameras | 100BASE-T1 |
Multimedia (HDBASET) | APIX3 |
LIDAR/RADAR-Anwendungen | HDBASET |
On-Board-Diagnose (OBD) | PCIe |
Surround-Kameras | A2B/C2B |
Wichtige Produkteigenschaften
- Robustheit für Automobilindustrie: Basierend auf dem bewährten NanoMQS Klemmensystem.
- Höhere Datenrate: Unterstützt bis zu 1 Gbit/s (auch potenziell für 4 Gbit/s bei alternativen Technologien).
- Mehr Flexibilität: Kompatibel mit ungeschirmten verdrillten Paarkabeln (Unshielded Twisted Pair, UTP) oder mit abgeschirmten verdrillten Paarkabeln (Shielded Twisted Pair, STP) erreichbar.
- Modular und skalierbar: Kann in bestehende Automobil-Verbindungsschnittstellen integriert werden.
- Kosteneffizient: Auf Automotive Ethernet abgestimmte Konstruktion und Prozesses