Ethernet-Stecker: abgedichtet und robust
Unser Portfolio an enetSEAL+ Steckverbindern bietet robuste Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen unter rauen Bedingungen für Multifunktionsdisplays, Telematik- und Telemetrieeinheiten, Infotainment-Module, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Medienzugriffssteuerungen. enetSEAL+ Produkte können für den Anschluss externer Kameras und Sensormodule verwendet werden, um die Aufmerksamkeit des Fahrers zu erhöhen und die Sicherheit zu verbessern – und zwar unter Verwendung von Single-Pair-Ethernet-Differenzialsignalübertragungsprotokollen. Die Produktlinie umfasst auch Durchführungsadapter, um Verbindungen durch eine abgedichtete Schalttafelöffnung zu sichern.
enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder
Diese Steckverbinder unterstützen einpaarige 100-Mbps-Ethernet-Verbindungen gemäß dem IEEE 802.3bw 100BASE-T1-Kommunikationsprotokoll. Dieses Steckverbindersystem ermöglicht die Übertragung und den Empfang von 100-Mbit/s-Daten über ein einziges, ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (UTP) mit bis zu vier Inline-Verbindungen über eine Kanallänge von 15 Metern. enetSEAL+-Steckverbinder nutzen unser industrieerprobtes 1.2-MCON-Klemmensystem in Clean Body-Ausführung für hohe Vibrationen und langfristige Zuverlässigkeit.
Ermöglicht die Vor-Ort-Wartung von Nutzfahrzeugen in rauen Umgebungen.
UTP
Unterstützt 20 AWG–22 AWG ummantelte ungeschirmte symmetrische Leitung
MCON
Nutzt etabliertes MCON 1.2 Klemmendesign in Clean Body-Ausführung
Produkteigenschaften
- Bis zu 100 Mbit/s Vollduplex
- Kompatibel mit IEEE 802.3bw 100BASE-T1
- IP67, IP69K und USCAR2 (mit Endgehäuse) Staub- und Wasserschutz
- Temperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
- PoDL Klasse 3 – 48 Volt
- Eingebaute sekundäre Verriegelungsfunktion
- Mehrere Verschlüsselungsoptionen

Anwendungen
Unsere enetSEAL+ Ethernet-Steckverbinder können in Fahrzeugkabinen und Chassis eingesetzt werden:
Anwendungen in der Kabine: | Chassis-Anwendungen: |
---|---|
|
|
Unterstützte Protokolle
- 100BASE-T1
- BroadR-Reichweite