HSD-Stecker (High Speed Data) mit einer Leistung von bis zu 6 Gbit/s
Wir fertigen vollständig abgeschirmte HSD- und HSL-Steckverbindersysteme, die bis zu 6 Gbit/s bzw. 1 Gbit/s unterstützen und Platz für verschiedene Drahttypen und -größen bieten. Es ist mit LVDS-, Ethernet- und USB-Protokollen kompatibel und bietet eine umfassende Auswahl an Stiftleisten und Steckverbindern für nicht abgedichtete und abgedichtete Anwendungen. Sowohl die HSD- als auch die HSL-Produkte wurden speziell für die automatisierte Fertigung entwickelt und profitieren von den weltweiten Fertigungseinrichtungen von TE Connectivity (TE).
6 Gbit/s
Unterstützt Leistung bis zu 6 Gbit/s
LV214
Marktkompatibilität zu Industriestandards, darunter: LV214, USCAR 2, REV 5, LVDS, Ethernet- und USB-Protokolle, IEEE 1394 (Firewire), GVIF, MOST
IDB
IDB 1394-Automobilspezifikation
Eigenschaften
- Vollständig abgeschirmtes Steckverbindersystem für unterschiedliche Drahtgrößen und -Typen
- Kompatibel mit LVDS-, Ethernet- und USB-Protokollen
- Umfassendes Sortiment an Steckverbindern für nicht abgedichtete und abgedichtete Anwendungen
- Umfassendes Portfolio an Leiterplatten-Stiftleisten
- Hohes Maß an Prozessautomatisierung und globale Fertigungsreichweite
- IDB 1394-Automobilspezifikation
- USCAR 2, REV 5
- LV214
- RoHS-konform
Anwendungen
- Legacy-Infotainment
- Schalttafel/Touchscreens
- HD-Bildschirme
- Bluetooth
- USB-Anschlüsse
- Dualband-WLAN
- Surround-Kameras
Unterstützte Protokolle
- SerDes
- GMSL1
- FPD-Link III/IV
- APIX2
- USB 2.0