Ihr Freileitungsversorgungsnetz ist für die Stromversorgung von Millionen von Menschen und Unternehmen unerlässlich – über Tausende von Kilometern und auch bei extremen Wetterbedingungen. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Sie bei der Verbindung und beim Schutz vor externen Bedrohungen unterstützen. Seit über 60 Jahren unterstützen wir die Energieversorgung, indem wir Lösungen entwickeln und mit neuen Technologien innovativ sind. So können wir die Aufrechterhaltung der Stromversorgung gewährleisten und das Risiko ungeplanter Ausfälle minimieren. Unsere Lösungen sind in rauen Umgebungen praxiserprobt und können an Ihre Anforderungen angepasst werden, sollte die von Ihnen gewünschte Lösung nicht bereits in unserem Portfolio enthalten sein.
100
durchschnittliche Blitzeinschläge auf der Erde pro Sekunde
$18B
Schaden pro Jahr aufgrund von Tieren verursachten Netzausfällen
25 %
der weltweit, durch Stromverteilungssysteme verursachten Brände, würden sich durch entsprechende Schutzmaßnahmen vermeiden lassen.
Die Überwachung von kilometerlangen Freileitungen ist eine Herausforderung für jeden Betreiber von Stromverteilungsnetzen. Störungen im Versorgungsnetz, verursacht durch veraltete Infrastruktur, extreme Wetterereignisse, direkten Kontakt mit Wildtieren oder heruntergefallene Leiter, können zu Stromunterbrechungen mit hohen Fehlerströmen führen. Diese ungeplanten Ausfälle müssen so schnell wie möglich behoben werden, um die Auswirkungen auf die Verbraucher so gering wie möglich zu halten – aber die Fehlersuche kostet oft Zeit und Geld.
Durch unsere kürzliche Übernahme von Kries, einem etablierten Vorreiter im Bereich intelligenter Stromnetzsysteme, bieten wir nun Fehlerstromanzeiger an, die einfach an strategischen Punkten in Ihrem Versorgungsnetz montiert werden können. Im Falle eines Kurzschlusses sendet der IKI-Overhead (IKI-OH) ein optisches LED-Signal, sodass Versorgungsnetzbetreiber den Fehler leicht lokalisieren können und die Möglichkeit zur direkten Reperatur und Wiedereinschaltung haben. Wir bieten auch eine Kombination von kommunizierenden Versionen an, den IKI-OH-Butler und das IKI-OH-Radio, die eine Fernmeldung an eine Verteilungszentrale ermöglichen. Unsere Lösungen helfen Ihnen, ungeplante Stromunterbrechungen effizient zu reduzieren und so die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit des Netzes zu verbessern.
Von der Übertragung über die Verteilung bis hin zu städtischen Stromnetzen – wir sind Ihre Quelle für vielfältige Anforderungen in den Bereichen Konnektivität, Isolation, Schutz, Überwachung und Montage-Trainings. Unsere Produkte werden weltweit für ihre „Montieren und vergessen“-Zuverlässigkeit geschätzt und basieren auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt. Unser Portfolio umfasst bewährte Marken, darunter Kabelgarnituren von Raychem, AMP Steckverbinder und intelligente Stromnetzsysteme von Kries.
Entdecken Sie unser Produktangebot für Ihre Freileitungen und verschaffen Sie sich einen Überblick, wo diese eingesetzt werden können.
Unsere TE Experten und ein Netzwerk autorisierter Distributoren können Sie unterstützen, wo immer Sie sich befinden, um Ihnen bei der Auswahl der am besten geeigneten Lösungen für Ihre Stromversorgung zu helfen.
Arbeiten Sie mit unserem Team an Ingenieuren zusammen, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams verfügen über jahrelange Erfahrung und Tausende von Patenten, die für Ihre Bedürfnisse genutzt werden können.
Wir prüfen kundenspezifische Lösungen in unseren Labors, um die höchste Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Wir bieten maßgeschneiderte Montageschulungen und Kompetenzbewertungen für Installateure, Ausbilder und Führungskräfte.
Ausfall- und Brandrisiken können durch eine wirksame Isolierung von Hochrisikoelementen der Freileitungen reduziert werden. Wir haben Millionen von Kilometern blanker Leiter in Verteilungsleitungen auf der ganzen Welt isoliert. Kurzschlüsse, verursacht durch Vögel, die in Mittelspannungsanlagen eindringen, sind eine zwar seltene, aber ernstzu nehmende Gefahr für die Stromversorgung. Gleiches gilt für Kopfarmaturen von Stützisolatoren und Masttrafoanschlüssen mit angeschlossenen Leiterseilen.
Zur Reduzierung dieser Gefahrenpunkte entwickeln wir Produkte, die eine nachträgliche Isolation an Anlagen unterschiedlichster Bauart ermöglichen. Das System besteht aus wärmeschrumpfenden Schläuchen, Bändern, Folien und Formteilen, welche aus einem eigens für den Einsatz unter Freiluftbedingungen und für Mittelspannungsanlagen entwickelten, molekular vernetzten Kunststoff gefertigt werden. Die Isolierung sichert einen beständigen Schutz auch bei erschwerten Umweltbedingungen.
Unsere AMPACT Anschlüsse nutzen die Klemmkeilverbindungstechnologie, um die physikalischen und elektrischen Einschränkungen zu überwinden, die herkömmliche Press- oder Schraubanschlüsse mit sich bringen. Unsere vollisolierten Piercingklemmen verfügen über einen Scherkopf, der bei Anwendung des richtigen Drehmoments bricht, um eine zuverlässige elektrische Verbindung ohne Beschädigung des Kabels zu gewährleisten.
Unser Portfolio an Isolatoren und Überspannungsableitern bietet ein breites Spektrum an Polymer-, Porzellan- und Hybridisolatoren. Sie sind praxiserprobt und schützen Ihre Anlage in vielen Anwendungen vor witterungsbedingten Ausfällen.
Unsere Warmschrumpf- und Kaltschrumpf-Endverschlüsse der Produktreihe Raychem sind für elektrische Dauerbelastungen geeignet. Einfache Montage mit hoher Zuverlässigkeit dank unserer Materialforschung.