Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Verbessern Sie die Netzverfügbarkeit durch schnelle und effiziente Lokalisierung von Fehlerquellen in Ihren Freileitungen.

Die Kries IKI-OH Fehleranzeiger (IKI-OH) von TE Connectivity sind für Freileitungen von 1 bis 36 kV und Kabelgrößen von 20 bis 960 mm² und Kabelgrößen von #4 bis 1.750 kcmil ausgelegt. Sie wurden entwickelt, um Fehlerzustände wie Kurzschlüsse, kurzzeitige Unterbrechungen und Erdschlüsse an Freileitungen zu überwachen und die Netzbetreiber bei der schnellen Wiederherstellung der Stromversorgung nach ungeplanten Ausfällen zu unterstützen.

 

IKI-OH ist gemäß IEEE-495 bei Betriebstemperaturen von –30 °C bis 75 °C (–22 °F bis 167 °F) geprüft.

 

Der IKI-OH kann in Ihrem Freileitungsverteilnetz montiert werden, ohne dass der zu überwachende Stromkreis abgeschaltet wird. Der IKI-OH kann schnell und einfach mit Standardwerkzeugen montiert werden, die normalerweise auf einem Hubsteiger verfügbar sind. Der IKI-OH hilft bei der Erkennung verschiedener Arten von Fehlerzuständen und unterstützt Versorgungsnetzbetreiber bei der schnellen Wiederherstellung der Stromversorgung für Kunden, die von einem ungeplanten Ausfall betroffen sind.

 

Durch die schnellere Lokalisierung der Fehlerquelle können Probleme wie Vegetationsschäden oder das Eindringen von Wildtieren erkannt werden, wodurch die Auswirkungen auf die Kunden minimiert und Arbeitskosten eingespart werden. Mit dem Fernmeldesystem IKI-OH-R2.5 können die im Versorgungsnetz erfassten Echtzeitbedingungen an eine zentrale Leitstelle gemeldet werden, wodurch ein besseres Bewusstsein geschaffen und die Auswirkungen ungeplanter Fehlerzustände auf den SAIDI (System Average Interruption Duration Index) weiter reduziert werden können.

Graue Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Feldkonfigurierbar
  • Fehlererkennung mit hoher Impedanz
  • Mehrere Strategien zur Fehlererkennung
  • Mehrere Rücksetzoptionen – nach Zeit, durch erneute Stromzufuhr oder durch Rücksetzmagnet
Graue Leiste
Graue Leiste
  1. Kries IKI-Overhead (IKI-OH) Fehleranzeiger von TE (Englisch)

Smarte Überwachung des Versorgungsnetzes mit der Echtzeit-Fehlerkommunikation unseres Kries IKI-OH Fehleranzeigers: Ermöglichen Sie eine schnelle Wiederherstellung bei einem Ausfall. Das robuste Design, das für unterschiedliche Leitungsbedingungen und Witterungseinflüsse geeignet ist, gewährleistet Zuverlässigkeit bei der Aufrechterhaltung eines optimalen Zustands und Sicherheit des Versorgungsnetzes.

  • Kries IKI-OH Fehleranzeiger für Freileitungen – Montagevideo (Englisch)

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Kann IKI-OH ohne Spezialwerkzeug montiert werden?

Antwort: Ja, IKI-OH kann mit Werkzeugen montiert werden, die typischerweise vorhanden sind.

 

Frage: Ist IKI-OH in der Lage, einen Fehlerstatus an ein integrierendes SCADA-System zu melden?
Antwort: Ja, IKI-OH-R2.5 kann den Fehlerstatus über das Mobilfunknetz (4G) kommunizieren.

 

Frage:  Gibt es einen Statushinweis auf IKI-OH selbst?
Antwort: Ja, IKI-OH zeigt einen eingestellten Fehlerzustand durch blinkende Lichter (LEDs) an.

 

Frage:  Was ist der Spannungsbereich für IKI-OH?
Antwort: IKI-OH kann Freileitungsstromkreise zwischen 1–36 kV bedienen.

 

Frage:  Muss IKI-OH gewartet werden?
Antwort: Nein, während der gesamten Lebensdauer der Batterie ist IKI-OH wartungsfrei.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steuerungsart  DIP Switch, Test Button

Konfigurationsmerkmale

  • Konfigurierungsmethode  DIP Switches Behind Front Panel, Kries Configuration Software

Elektrische Kennwerte

  • Kurzzeitstrom-Messbereich (A) 25000

  • Stromversorgungsart  Battery

Abmessungen

  • Gehäusehöhe  290 mm [ 11,42 in ]

  • Gehäusebreite  145 mm [ 5,71 in ]

  • Gehäusetiefe  102 mm [ 4,02 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Lagerungstemperaturbereich  '-35 – 35 °C [ '-22 – 95 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Messparameter  Current

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Batterietyp  Lithium

  • Neutralerdung  Isolated Neutral, Kurzzeitige niederohmige Sternpunkterdung (KNOSPE), Niederohmige Sternpunkterdung (NOSPE)

  • Kommunikations-Schnittstellen  Mini-USB

  • Fehlererkennung  Current Static Earth

  • Fehler-Reset-Option  After 2 hour, After 4 hour, Auto, Manual

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IKI-OH

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten