Erfahren Sie, wie die Messung und Steuerung der Körpertemperatur mithilfe von Sensoren die Medizinbranche verändert.
Durch die Kombination mit Sensortechnologien sind die Methoden zur externen Temperaturmessung mittlerweile technisch ausgereifter, was einen größeren Patientenkomfort und höhere Präzision sowie die Entwicklung besserer Überwachungsinstrumente ermöglicht. Die resultierenden Daten können äußerst wichtig für Patienten mit diversen Krankheiten sein, u. a. Infektionen oder Unterkühlung. Die Temperaturmessung an der Körperoberfläche kann mithilfe von Körper- oder Hauttemperatursensoren erfolgen. TE Connectivity (TE) fertigt NTC-Thermistoren (Negative Temperature Coefficient), Thermosäulen und digitale Temperatursensoren, um die verschiedensten Präzisions‑, Gehäuse‑ und Leistungsanforderungen unterschiedlicher Anwendungen zu erfüllen.
Bei NTC-Thermistoren (Negative Temperature Coefficient) handelt es sich um eine gängige Temperatursensorart zum Messen der Oberflächentemperatur. Der Sensor verfügt über eine zweidrahtige Verbindung und nutzt die Widerstandseigenschaften von Keramik‑Metall-Verbundstoffen zur Temperaturmessung. Für medizinische Anwendungen sind Gehäuse mit rechtwinkligen oder geraden ¼"-Steckverbindern für eine vereinfachte Montage erhältlich. Zu den typischen Anwendungen dieser Temperatursensorart zählen rektale Fühler für Erwachsene und Kinder sowie Hautfühler. Bestimmte Bauformen halten Autoklavenzyklen von 134 °C stand.
Zudem werden Einwegbauformen für allgemeine Zwecke, Ösophagus-Stethoskope, Blasenkatheter und Hauttemperaturmessungen gefertigt.
Infrarottemperatursensoren (IR-Sensoren) ermöglichen präzise kontaktlose Temperaturmessungen bei medizinischen Anwendungen. IR-Sensoren werden in der Regel bei der Messung der Ohr-, Stirn- oder Hauttemperatur eingesetzt. Das Messelement besteht aus mehreren Thermoelementen auf einem Silizium-Chip und misst die Infrarotenergie eines Objekts. TE fertigt und adaptiert Thermosäulen in verschiedenen Gehäusegrößen und Drahtlängen, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen.
Obwohl digitale Temperatursensoren üblicherweise nicht für die Oberflächentemperaturmessung verwendet werden, sind sie in Geräten für die häusliche Krankenpflege und in persönlichen Tracking-Geräten integriert. Diese Sensoren liefern präzise Temperaturmessungen mit digitalem Ausgangssignal und verfügen über ein kleines Leiterplattengehäuse. Digitale Temperatursensoren können beispielsweise für die Integration in medizinischen Geräten entwickelt werden, um die Lufttemperatur in Beatmungsgeräten zu überwachen und Patienten maximalen Komfort bei der Beatmung zu bieten.
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Temperatursensoren mit hoher Präzision und hervorragender Langzeitstabilität, die sich in der Medizinbranche bewährt haben. Unsere technischen Ressourcen unterstützen Ihre Sensoranforderungen während des Entwicklungsprozesses. Unsere Produktionsstandorte verfügen über ISO 9001‑ und ISO 13485-Zertifizierungen und FDA-geprüfte Fertigung. Wir bieten Komplettprogramme für die vollständige Fertigung von Teilsätzen für bestimmte Anwendungen.