Erfahren Sie mehr über die Rolle digitaler Temperatursensoren in unserer digitalen und vernetzten Welt.

Digitale Temperatursensoren
Digitale Temperatursensoren können die Messwerte der Temperatur und Feuchtigkeit mithilfe einer integrierten Schaltung in ein digitales Signal umwandeln. Die Temperatursystemsensoren (TSYS) sind in miniaturisierten, speziell für enge Platzverhältnisse entwickelten Gehäusen erhältlich und sprechen rasch auf Änderungen der Prozesstemperatur an. Die optimierte Mikroschaltung sorgt für schnelle Umwandlungszeiten und hat einen sehr geringen Stromverbrauch.
Produktübersicht
Portfolio an digitalen Temperatursensoren
- Präzise Messungen, auf 0,1 °C genau
- Betriebstemperaturen von –40 °C bis +125 °C
- Optionen für digitale (konfigurierbare I²C / SPI / SDM) Ausgangssignale
- Schnelle Reaktionszeit
- Ausführungen mit geringer Stromaufnahme für maximale Lebensdauer der Batterie
- Kompakte Bauart mit geringer thermischer Masse
- QFN16-, TDFN8- und XDFN6-Gehäuse für die einfache Integration verfügbar
- Werkseitig kalibriert
- Ideal für batteriebetriebene Anwendungen
- Erweiterter Spannungsbereich: 2,4 V bis 5,5 V
- Hervorragende 16-Bit-Auflösung
Ausgewählte Anwendungen
Digitale Temperatursensoren
Digitale Temperatursensoren werden häufig in Anwendungen wie folgenden eingesetzt:
- Haushaltsgeräte
- Medizinische Geräte
- Unterhaltungselektronik
- „Smart Home”-Anwendungen
- Thermostate und HLKK

Ausgewählte Sensoren
Digitale TSYS03 Temperatursensoren
Die digitalen Temperatursensoren der Serie TSYS03 von TE Connectivity wurden entwickelt, um genaue Temperaturmessungen in einem Miniatur- (TDFN8) oder Ultra-Miniatur-Gehäuse (XDFN6) für die Oberflächenmontage mit sehr geringem Stromverbrauch zu ermöglichen.
- Sie sind kalibriert, mit einem I2C -Digitalausgang erhältlich und arbeiten in einem weiten Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C.
- Sie arbeiten über einen weiten Spannungsbereich und eine programmierbare I2C-Adresse ermöglicht den Betrieb mehrerer TSYS03-Sensoren am selben I2C -Bus.
- Mit einer Auflösung von 16 Bit und einer Genauigkeit von ±0,5 °C ist dieser Sensor ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Der TSYS03 ist ein volldigitaler Temperatursensor in einem Miniatur-TDFN8-Gehäuse mit Abmessungen von 2,5 x 2,5 x 0,75 mm oder einem noch kleineren XDFN6-Gehäuse mit Abmessungen von 1,5 x 1,5 x 0,38 mm.
Was ist der Unterschied zwischen analogen und digitalen Temperatursensoren?
Leistungsmerkmale | Analog | Digital |
---|---|---|
Genauigkeit |
Die Gesamtgenauigkeit des Systems ergibt sich aus der Summe der Sensorelemente und Messschaltungen. ±0,2 ºC Sensorgenauigkeit, typischerweise nur die Hälfte des gesamten Fehlerbudgets | Systemgenauigkeit von ±0,1 ºC |
Sehr geringer Stromverbrauch |
Ständig eingeschalteter Spannungsteiler verbraucht ständig Strom | Schlafmodi mit sehr geringem Stromverbrauch zwischen aktiven Erfassungszyklen |
Zuverlässigkeit der Datenqualität |
Beeinträchtigung durch Kontakt- und Leitungswiderstand, Rauschen, A/D-Wandlung, die Möglichkeit fehlerhafter Messwerte | Die digitalen Daten sind entweder gültig oder ungültig |
Integrationsbemühungen |
Externe Schaltung, Codierung von Nachschlagetabellen, Systemvalidierung | Einfacher E/A-Aufruf mit unkomplizierter Datenkonvertierung |
Kosten-Genauigkeits-Verhältnis |
Sie benötigen einen Sensor, externe Widerstände, eine stabile Spannungsversorgung und einen hochwertigen A/D-Wandler. |
Wettbewerbsfähig und rückläufiger Preistrend |
Größe |
Erhältlich in <1-mm-Zweidrahtkonfiguration | Gehäuse bis zu 2,5 x 2,5 x 0,8 mm, Chip für Hybridschaltungsanwendungen möglich |

In diesem Webinar werden die technischen Entwicklungen und Trends der Sensorbranche erläutert. Wobei der Schwerpunkt auf digitalen Temperaturmessungen liegt.
Der TSYS03 von TE Connectivity ist ein ultrakompakter und präziser digitaler Temperatursensor. Schauen Sie sich dieses Video an, um mehr zu erfahren.