Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere DDR4-DIMM-Sockel sind zuverlässig und bieten eine höhere Leistung sowie bis zu 20 % Platzersparnis auf der Leiterplatte im Vergleich zu DDR3-Sockeln und gleichzeitig einen um 70 % verbesserten Stromverbrauch und 30 % höhere Datenraten. Unser Portfolio umfasst 288-polige DDR4-Sockel mit SMD- und Durchsteckmontage für Leiterplatte-auf-Sammelschiene- und Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbindersysteme.