Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unser Portfolio an Flüssigkeitsstandschaltern umfasst Produkte, die mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten kompatibel sind. Sie sind in Standard- und kundenspezifischen Konfigurationen mit bis zu drei Schwimmern erhältlich. Die Schalter können von unten, von oben oder von der Seite montiert werden, und wir bieten sowohl extern als auch intern montierte Füllstandsschalter an. Zu den Materialien, die für unsere Füllstandsschalter verwendet werden, gehören glasgefüllte Polymere, Edelstahl und Aluminium, um eine Vielzahl von flüssigen Medien aufnehmen zu können. Unsere Gehäuse haben mindestens die Schutzart IP-65, und unsere Silikondichtungen sind standardmäßig mit Nitril und EPDM ausgestattet.