Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
PCB-Steckverbindertyp :
Buchse für die Leiterplattenmontage
-
Steckverbindersystem :
Flex-an-Leiterplatte
-
Steckverbinder-Produkttyp :
Steckverbindersatz
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an :
Flexible Leiterplattenbahn (Flexible Printed Circuit, FPC)
-
FPC-Aktuatortyp :
Back Flip-Verschluss
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Reihen :
1
-
Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp :
Flexibles Flachkabel, FPC
-
Montageausrichtung :
Rechter Winkel
-
Anzahl der Positionen :
43
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VDC):
50
-
Betriebsspannung (VAC):
50
Sonstige Eigenschaften
-
Aktuatorfarbe :
Schwarz
-
Primäre Produktfarbe :
Naturbelassen
Kontaktmerkmale
-
Kontakttyp :
Stecksockel
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial :
Gold
-
Kontaktgrundmaterial :
Kupferlegierung
-
Kontakt-Layout :
Versetzt
-
PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke :
.1 µm [ 3.93 µin ]
-
Kontaktform :
Einzelstrahl
-
Kontaktnennstrom (max.) (A):
.2
-
Beschichtungsdicke des Steckbereichs :
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Kontaktsteckposition :
Oben
-
Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs :
Gold (Au)
Klemmenmerkmale
-
Anschlusspfosten und Auslauflänge :
.7 mm [ .028 in ]
-
Anschlusstyp (an Leiterplatte) :
Oberflächenmontage
Montage und Anschlusstechnik
-
Leiterplattenmontage-Ausrichtung :
Ohne
-
Gegensteckführung :
Mit
-
Leiterplattenhalterung :
Ohne
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ :
Leiterplattenmontage
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial :
Thermoplast
-
Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
.3 mm [ .012 in ]
Abmessungen
-
Steckverbinderlänge :
13.4 mm [ .528 in ]
-
Steckverbinderhöhe :
.9 mm [ .035 in ]
-
Steckverbinderbreite :
3.8 mm [ .15 in ]
-
Geeignet für Flex-Kabeldicke :
.2 mm [ .008 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung :
Signal
Kennzeichnungsbeschriftung
-
Schaltkreiserkennungsfunktion :
Ohne
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse :
UL 94V-0
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode :
Band und Rolle
-
Verpackungsmenge :
3000