Ein Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder (Wire-to-board, WTB) verbindet ein Kabel mit einer Leiterplatte für Verbindungen zwischen Schaltkreisen. Unsere auf Flexibilität und Zuverlässigkeit ausgelegten Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder sind für flache Steckprofile und sichere Endverschlüsse ausgelegt und mit Kraftschlussmechanismus oder vollständiger Verriegelung ausgestattet. Unsere LCEDI-Steckverbinder bieten sowohl Niederspannungs-Querspannungssignale (LVDS) als auch eDP-Anwendungen (Embedded DisplayPort). Unsere EP-Steckverbinder (Economy Power) sind mit bis zu 12 Positionen verfügbar, sodass Ihr Produkt die Leiterplatte auch auf engstem Raum mit Strom versorgen kann. Zu unseren Mehrfach- oder Einzelverbindungstyp-Leiterplattenflachsteckern gehören Bolzenmontage, Montage auf gedruckter Schaltung, Drahtcrimpverbindung, Testen, Schweißen sowie Adapter für Schnelltrennanwendungen.
Flexible WTB-Verbindungen
In Haushaltsgeräten wie Kochfeldern und Backöfen befestigen unsere Leiterplattenklemmen einen Draht an einer Leiterplatte ohne Lot, was einen schnellen Austausch und eine zügige Reparatur möglich macht. Unsere Grace Inertia Steckverbinder mit 2,5-mm-Raster sind auf das zuverlässige Stecken mit unseren Stiftleisten und Buchsen ausgelegt, die in verschiedenen Konfigurationen verfügbar sind – von der geraden einpoligen bis hin zur rechtwinkligen mit mehreren Reihen und 150 Positionen. Mit unseren Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindern können Sie Verbindungen herstellen, die genau Ihre Anwendungsanforderungen erfüllen.
Besondere Produktreihen
-
Steckverbinder der Dynamic Serie
Die Leiterplatten-Steckverbinder der Dynamic Serie von TE umfassen ein breites Portfolio an Kabel-an-Leiterplatte-, Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Schalttafel-Versionen.
-
Anwendungen für Haushaltsgeräte
Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für technische Herausforderungen bei Kühlschränken, Gefriertruhen, Geschirrspülmaschinen und Eiswürfelbereitern bietet.