• Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  20, 26, 50, 68, 100

  • Anzahl der Reihen  2, 4

  • Montageausrichtung  Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer

  • Steckverbinder-Profil  Standard

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au), vergoldet oder blattvergoldet

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei, Zinn-Blei über Nickel, Zinn über Nickel

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .4, .5, 1

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .38 mm [ .015 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .4 mm [ .015 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten, Durchsteckmontage – Press-Fit

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 4.39, 7.11

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .173, .28

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .38 mm [ .014 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montageelemente – Material  Zink

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 2.77, 3.18

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .109, .125

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .109, .125

  • Gegensteckführung  Mit, Ohne

  • Montageelement – Beschichtungsmaterial  Nickel über Kupfer

  • Gegensteckführungstyp  Schienen

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Aktions-/Kompatibles Endstück, Montagebohrung, Montageschraube

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Schraubsicherungen, Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyphthalamid, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57 – 2.36, 3.18 – 5.08

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062 – .093, .125 – .2

  • Reihenabstand  2.54 mm [ .1 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  LR-86179-1, UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube

  • Verpackungsmenge  6, 8, 10, 14, 16

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-020-DRAVAP127

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.