Kompakte D-Sub-Stecker und D-Sub-Buchsen
Das umfangreiche Angebot unserer D-Subminiature-Steckverbinder (D-Sub) reicht von rechtwinklig oder vertikal montierten Leiterplatten-Steckverbindern bis hin zu den D-Sub-Steckverbindern der AMPLIMITE .050 Series. Unser D-Sub-Steckverbinderportfolio ist für zahlreiche Anwendungen ausgelegt und umfasst Spezialzubehör, mit dem alle Kunden von günstigen D-Sub-Lösungen für komplexe Anwendungen profitieren. Die AMPLIMITE D-Subminiatur-Steckverbinder entsprechen der Spezifikation MIL-DTL-24308. Die Steckverbinder der Serien 109 und 90 sowie die ULTRA-LITE Steckverbinder von TE decken einen großen Kontaktdichtebereich ab, sind extrem leicht und bieten EMV-Abschirmung. Zu unserem Portfolio gehören AS39029-Kontakte ebenso wie Koax- und Stromversorgungskontakte.
Produktvariationen
D-Sub-Stecker
- gewinkelt
- Vertikal
- Kabelgebunden
Ausgewählte Anwendungen
D-Sub-Stecker


Für militärische Anwendungen qualifiziert
AMPLIMITE D-Sub-Stecker
Zusätzlich zur umfassenden Palette an Subminiature D-Standardsteckverbindern für das Militär bietet TE Versionen für Spezialanwendungen an, darunter Steckverbinder zum Mischen von Netz- und Koax-Kontaktkammern mit Signalkontakten der Größe 20, Durchführungssteck-verbinder als Einwegschnittstelle für häufig genutzte Anwendungen sowie nichtmagnetische Spezialsteckverbinder mit rückseitiger Gummidurchführungsdichtung für die Zugentlastung.