Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube

  • Verpackungsmenge  10, 5, 6, 12, 9, 7

Produktmerkmale

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Nickel

  • Abschirmungsmaterial  Nickel über Kupfer

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Abschirmungsmaterial  Stahl

  • Steckverbinder-Profil  Standard

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 2.8

  • Leiterplattenhalterung  Ohne, Mit

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montagebohrung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Klinken, Ösenverriegelung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Panelmontage und Platinenmontage, Leiterplatten-Befestigung

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30, 12

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

  • Kontaktform  Feder

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5, 1

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Zinkguss, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

Klemmenmerkmale

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .4 mm [ .015 in ]

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.1 mm [ .122 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .32 mm [ .012 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  2.01 mm [ .079 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062 – .093, .062

  • Reihenabstand  1.9 mm [ .075 in ]

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  100, 68, 80, 26, 50, 36

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Vertikal

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-020-DRCV127

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.