Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Reihenabstand | Kontaktform | Leiterplatten-Halterungstyp | Steckverriegelung | Steckverriegelungstyp | Kontaktnennstrom (max.) |
---|
| 5745781-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 5747459-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 5745781-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 5745781-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 5745781-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A |
| 5748907-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 2.7 A |
| 747844-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 5745988-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 5788796-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 5747844-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 5747844-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 5745131-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A |
| 5747836-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 5747844-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 5747844-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 3-106505-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.54 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC | 6 A |
| 5788797-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 5747836-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC | 6 A |
| 5745438-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Quadratisch | Montagebohrung | Mit | Montageschrauben | 6 A |
| 5788803-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 1-106505-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.54 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 5788796-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 5748979-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 2.7 A, 6.4 A |
| 106505-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.54 mm | Rund | Befestigungsclip | Ohne | - | 6 A |
| 2-106505-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.54 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, M3 | 6 A |
| 5-106505-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.54 mm | Rund | Befestigungsclip | Ohne | - | 6 A |
| 5205866-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Quadratisch | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A |
| 5745394-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 5745395-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 5747020-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Quadratisch | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC | 6 A |
| 5747844-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Ohne | Montagebohrungen | 6 A |
| 5788796-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 745781-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 747459-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Ohne | Schraubsicherungen | 6 A |
| 747844-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Ohne | Montagebohrungen | 6 A |
| 747844-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 747844-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 747844-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 2301844-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2.77 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde, 4-40 UNC | 2 A |
| 2301844-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Leiterplatte | 2.77 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | 4-40-Schraubsicherung | 2 A |
| 5747459-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 745781-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 8-106505-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.54 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC | 6 A |
| 5788797-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 748979-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6.4 A |
| 5745112-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Quadratisch | Montagebohrung | Mit | Montageschrauben | 6 A |
| 5745988-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 5747459-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A |
| 5747459-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Ohne | - | 6 A |
| 5747459-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 5747459-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 5747852-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 6-106505-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.54 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 788796-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | - | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 745395-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 1.2 A, 2 A, 3.1 A |
| 5745395-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 5745438-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Quadratisch | Montagebohrung | Mit | Montageschrauben | 6 A |
| 5747020-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Quadratisch | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC | 6 A |
| 5748979-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Ohne | Schraubsicherungsmuttern, fest | 2.7 A, 6.4 A |
| 6-747836-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 6-747836-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 6-747844-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 6-747844-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | 6 A |
| 6-747852-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 6-788796-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | - | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 6-788796-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | - | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 7-747844-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 7-747844-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 745131-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Montagebohrungen | 1.2 A, 2 A, 3.1 A |
| 745988-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 747418-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 747459-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Ohne | Schraubsicherungen | 6 A |
| 747836-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 747836-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 788796-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | - | Befestigungsclip | Mit | Einsätze mit Gewinde | 6 A |
| 788797-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |
| 788803-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | 2.74 mm | 2.84 mm | Rund | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | 6 A |