• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Metallaußengehäuse vorn, Vollständig aus Kunststoff, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Leiterplatte, Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  2

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  15

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Steckarretierung – Material  Messing, Zink

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverriegelung – Material  Messing

  • Beschichtungsmaterial der Steckarretierung  Nickel über Anschlagverkupferung

  • Montageprozess-Funktionsmaterial  Phosphorbronze

  • Einsatzmaterial  Messing

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zink, Zinn

  • Steckverbinder-Profil  Hoch, Standard

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Messing, Phosphorbronze

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • PCB-Anschlusssbereich – Beschichtungsoberfläche  Hell

  • Kontaktform  Quadratisch, Rund

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5, 6

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .63 mm [ .025 in ]

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restbreite  .45 mm [ .017 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.18, 3.2, 4.32, 4.78

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .125, .126, .17, .188

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser (mm) .6, .66

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser (in) .023, .026

  • Rechteckiger Anschlusspfosten und Restdicke  .32 mm [ .012 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.05, 3.07

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .12, .121

  • Montagebohrungsdurchmesser (in) .12, .121

  • Montagebohrungsdurchmesser (mm) 3.05, 3.07

  • Montageprozessfunktion – Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Leiterplattenhalterung  Mit, Ohne

  • Leiterplatten-Halterungstyp  4-40 Arretiereinsatz, 4-40 Arretierungsschraubsicherung, Befestigungsclip, Montagebohrung

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Einsätze mit Gewinde, 4-40 UNC, Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC, Einsatz mit Gewinde, M3, Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC, Schraubsicherungsmuttern, fest, Schraubsicherungsmuttern, M3

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Mit Glas gefülltes PBT, Nylon GF, PBT GF, Polyester, Polyester GF, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl, Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.74, 2.77

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .108, .109

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 1.57, 1.6, 2.36, 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .063, .093, .062 – .093, .093 – .125

  • Reihenabstand (mm) 2.84

  • Reihenabstand (in) .111, .112

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Haltbarkeit (Cycles) 200

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  DIN 41652, UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tray, Tube

  • Verpackungsmenge  13, 45

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-025-DPAVS2274

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.