• Erdungs-Funktionstyp  Erdungskerben

  • Außengehäusematerial – Konfiguration  Vollständig aus Kunststoff, Vollständiges Metallaußengehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  5

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  50

  • Anzahl der Reihen  2, 3

  • Montageausrichtung  Vertikal

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Steckverriegelung – Material  Messing

  • Einsatzmaterial  Messing, Thermoplast

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Steckverbinder-Profil  Hoch, Standard

Kontaktmerkmale

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel, Palladium-Nickel

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet, Gold (Au)

  • Kontaktoptionen  Installed

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 30

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn, Zinn-Blei

  • Kontaktform  Quadratisch, Rund

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 6

Klemmenmerkmale

  • Quadratischer Anschlusspfosten und Restabmessungen  .63 mm [ .025 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 3.18, 4.78

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .125, .188

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .66 mm [ .026 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagebohrungsdurchmesser  3.05 mm [ .12 in ]

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Montagebohrung

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester, Thermoplast

  • Außengehäusematerial  Karbonstahl, Stahl

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 2.74, 2.77

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .108, .109

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) 2.36 – 3.18, 1.57 – 2.36

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062 – .093, .093 – .125

  • Reihenabstand  2.84 mm [ .112 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube

  • Verpackungsmenge  7

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-025-DPAVS5274

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.