Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Kontaktform | Steckverbinder-Profil | Leiterplattenhalterung | Leiterplatten-Halterungstyp | Steckverriegelung | Steckverriegelungstyp | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| 207826-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | - | - |
| 5-338313-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Ohne | - | Ohne | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | - | - |
| 1-338313-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | - | - |
| 4-338313-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, M3 | - | - |
| 1-5747150-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | - | - |
| 1-5747150-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | - | - |
| 2-338313-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Befestigungsclip | Mit | Einsatz mit Gewinde, M3 | - | - |
| 2-747706-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | 4-40 Arretiereinsatz | Ohne | Befestigungsclips zum Einsetzen | - | - |
| 2-5747706-0 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | 4-40 Arretiereinsatz | Ohne | - | - | - |
| 205734-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Quadratisch | Standard | Ohne | - | Ohne | - | - | - |
| 1-747150-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | - | - |
| 1-747150-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | - | - |
| 1-5747150-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | - | - |
| 3-338313-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Befestigungsclip | Mit | Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC | - | - |
| 207826-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | - | - |
| 5205734-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Quadratisch | Standard | Ohne | - | Ohne | - | - | - |
| 5205734-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Quadratisch | Standard | Ohne | - | Ohne | - | - | - |
| 5207826-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | - | - |
| 5747150-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | - | - |
| 5747150-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | - | - |
| 5747150-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsätze mit Gewinde | - | - |
| 5750678-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | 4-40 Arretierungsschraubsicherung | Ohne | - | - | - |
| 5745183-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Quadratisch | Hoch | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | - | - |
| 5745076-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | - | - |
| 5747150-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | - | - |
| 6-338313-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Ohne | - | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | - | - |
| 745076-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | - | - |
| 747150-7 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | - | - |
| 5207826-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | - | - |
| 5207841-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | - | - |
| 5745076-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | - | - |
| 5747190-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Quadratisch | Hoch | Mit | Montagebohrung | Mit | Einnietmutter, 4-40 UNC | - | - |
| 5747190-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Quadratisch | Hoch | Mit | Montagebohrung | Mit | Einnietmutter, 4-40 UNC | - | - |
| 5745076-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Schraubsicherungsmuttern, fest | - | - |
| 5747150-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Mit | Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC | - | - |
| 747150-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | Montagebohrung | Ohne | - | - | - |
| 750678-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Leiterplatte-an-Leiterplatte | Rund | Standard | Mit | 4-40 Arretierungsschraubsicherung | Ohne | - | - | - |